Startseite Schnittstelle LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65LVELT23

AKTIV

3,3-V-Dual-Differenzial-LVPECL-Puffer zu LVTTL-Umsetzer

Produktdetails

Function Receiver, Translator Protocols LVDS, LVPECL Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 600 Input signal LVDS, LVPECL Output signal LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver, Translator Protocols LVDS, LVPECL Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 600 Input signal LVDS, LVPECL Output signal LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Dual 3.3-V Differential LVPECL/LVDS to LVTTL Buffer Translator
  • 24-mA LVTTL Ouputs
  • Operating Range
    • PECL VCC = 3 V to 3.6 V With GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies to >180 MHz
  • 2-ns Typical Propagation Delay
  • Internal Input Pullup and Pulldown Resistors
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to MC100LVELT23
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

  • Dual 3.3-V Differential LVPECL/LVDS to LVTTL Buffer Translator
  • 24-mA LVTTL Ouputs
  • Operating Range
    • PECL VCC = 3 V to 3.6 V With GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies to >180 MHz
  • 2-ns Typical Propagation Delay
  • Internal Input Pullup and Pulldown Resistors
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to MC100LVELT23
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

The SN65LVELT23 is a low-power dual LVPECL/LVDS to LVTTL translator device. The device includes circuitry to maintain inputs at VCC/2 when left open. The SN65LVELT23 is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in a TSSOP-8 option.

The SN65LVELT23 is a low-power dual LVPECL/LVDS to LVTTL translator device. The device includes circuitry to maintain inputs at VCC/2 when left open. The SN65LVELT23 is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in a TSSOP-8 option.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet 3.3V Dual Differential LVPECL/LVDS Buffer to LVTTL Translator datasheet (Rev. A) 03 Aug 2009
Application note AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 17 Okt 2007

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

SN65LVELT23 IBIS Model

SLLM416.ZIP (22 KB) - IBIS Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos