Startseite Schnittstelle Andere Schnittstellen

SN75140

AKTIV

Zweifacher Leitungsempfänger

Produktdetails

Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8
  • Single 5-V Supply
  • ±100-mV Sensitivity
  • For Application as:
    • Single-Ended Line Receiver
    • Gated Oscillator
    • Level Comparator
  • Adjustable Reference Voltage
  • TTL Outputs
  • TTL-Compatible Strobe
  • Designed for Party-Line (Data-Bus) Applications
  • Common Reference-Voltage Pin
  • Common Strobe

  • Single 5-V Supply
  • ±100-mV Sensitivity
  • For Application as:
    • Single-Ended Line Receiver
    • Gated Oscillator
    • Level Comparator
  • Adjustable Reference Voltage
  • TTL Outputs
  • TTL-Compatible Strobe
  • Designed for Party-Line (Data-Bus) Applications
  • Common Reference-Voltage Pin
  • Common Strobe

This device consists of a dual single-ended line receiver with TTL-compatible strobes and outputs. The reference voltage (switching threshold) is applied externally and can be adjusted from 1.5 V to 3.5 V, making it possible to optimize noise immunity for a given system design. Due to the low input current (less than 100 uA), the device is suited ideally for party-line (data-bus) systems.

The SN75140 has a common reference-voltage pin and a common strobe.

The SN75140 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

H = high level, L = low level, X = irrelevant

This device consists of a dual single-ended line receiver with TTL-compatible strobes and outputs. The reference voltage (switching threshold) is applied externally and can be adjusted from 1.5 V to 3.5 V, making it possible to optimize noise immunity for a given system design. Due to the low input current (less than 100 uA), the device is suited ideally for party-line (data-bus) systems.

The SN75140 has a common reference-voltage pin and a common strobe.

The SN75140 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

H = high level, L = low level, X = irrelevant

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
SN65C1167E AKTIV Zwei differenzielle Treiber und Empfänger mit ± 8 kV ESD-Schutz gemäß IEC, aus Space Enhanced Plasti Dual-channel version with integrated drivers and receivers

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Dual Line Receivers datasheet (Rev. C) 09 Apr 1998
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​