Startseite Schnittstelle RS-232-Transceiver

SN751701

AKTIV

Leitungstreiber und -empfänger

Produktdetails

Drivers per package 1 Receivers per package 1 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.3 Main supply voltage (nom) (V) 5, 12 ESD HBM (kV) 0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85 Vout (typ) (V) 9.7
Drivers per package 1 Receivers per package 1 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.3 Main supply voltage (nom) (V) 5, 12 ESD HBM (kV) 0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85 Vout (typ) (V) 9.7
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI TIA/EIA-232-C
  • Wide Range of Supply Voltage VCC = ±4.5 V to ±15 V
  • Low Power ...117 mW (VCC = ±9 V)
  • Receiver Output TTL Compatible
  • Response Control Provides:
    • Input Threshold Shifting
    • Input Noise Filtering

  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI TIA/EIA-232-C
  • Wide Range of Supply Voltage VCC = ±4.5 V to ±15 V
  • Low Power ...117 mW (VCC = ±9 V)
  • Receiver Output TTL Compatible
  • Response Control Provides:
    • Input Threshold Shifting
    • Input Noise Filtering

The SN751701 line driver and receiver is designed to satisfy the requirements of the standard interface between data terminal equipment and data communication equipment as defined by ANSI TIA/EIA-232-E. The driver used is similar to the SN75188. The receiver used is similar to the SN75189A. The device operates over a wide range of supply voltages (VCC = ±4.5 V to ±15 V) from the included reference regulator.

The SN751701 line driver and receiver is designed to satisfy the requirements of the standard interface between data terminal equipment and data communication equipment as defined by ANSI TIA/EIA-232-E. The driver used is similar to the SN75188. The receiver used is similar to the SN75189A. The device operates over a wide range of supply voltages (VCC = ±4.5 V to ±15 V) from the included reference regulator.
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
* Data sheet Line Driver and Receiver datasheet 12 Mär 2002

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos