Startseite Schnittstelle RS-232-Transceiver

SN75188

AKTIV

Vierfach-Leitungstreiber

Produktdetails

Drivers per package 4 Receivers per package 0 Logic voltage (min) (V) 9 Data rate (max) (Mbps) 0.3 Main supply voltage (nom) (V) 9 ESD HBM (kV) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 10.5
Drivers per package 4 Receivers per package 0 Logic voltage (min) (V) 9 Data rate (max) (Mbps) 0.3 Main supply voltage (nom) (V) 9 ESD HBM (kV) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 10.5
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-232-E and ITU Recommendation V.28
  • Current-Limited Output: 10 mA Typ
  • Power-Off Output Impedance: 300 Minimum
  • Slew Rate Control by Load Capacitor
  • Flexible Supply-Voltage Range
  • Input Compatible With Most TTL Circuits
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-232-E and ITU Recommendation V.28
  • Current-Limited Output: 10 mA Typ
  • Power-Off Output Impedance: 300 Minimum
  • Slew Rate Control by Load Capacitor
  • Flexible Supply-Voltage Range
  • Input Compatible With Most TTL Circuits

The MC1488, SN55188, and SN75188 are monolithic quadruple line drivers designed to interface data terminal equipment with data communications equipment in conformance with ANSI EIA/TIA-232-E using a diode in series with each supply-voltage terminal as shown under typical applications.

The SN55188 is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The MC1488 and SN75188 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

The MC1488, SN55188, and SN75188 are monolithic quadruple line drivers designed to interface data terminal equipment with data communications equipment in conformance with ANSI EIA/TIA-232-E using a diode in series with each supply-voltage terminal as shown under typical applications.

The SN55188 is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The MC1488 and SN75188 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
MAX3237E AKTIV 3- bis 5,5-V-Mehrfachkanal-1Mbps-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz Five channel version

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet MC1488, SN55188, SN75188 datasheet (Rev. C) 24 Mai 2004
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​