Startseite Schnittstelle RS-485- & RS-422-Transceiver

SN75ALS176

AKTIV

Differenzieller Bus-Transceiver

Produktdetails

Number of receivers 4 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 35 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 30000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 4 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 35 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 30000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Meet or exceed the requirements of TIA/EIA-422-B,TIA/EIA-485-A(1) and ITU recommendations V.11 and X.27
  • Operate at data rates up to 35 Mbaud
  • Four skew limits available:
    • SN65ALS176: 15 ns
    • SN75ALS176: 10 ns
    • SN75ALS176A: 7.5 ns
    • SN75ALS176B: 5 ns
  • Designed for multipoint transmission onlong bus lines in noisy environments
  • Low supply-current requirements: 30 mA max
  • Wide positive and negative input/output bus-voltage ranges
  • Thermal shutdown protection
  • Driver positive and negative current limiting
  • Receiver input hysteresis
  • Glitch-free power-up and power-down protection
  • Receiver open-circuit fail-safe design

(1)These devices meet or exceed the requirements of TIA/EIA-485-A, except for the Generator Contention Test (para. 3.4.2) and the Generator Current Limit (para. 3.4.3). The applied test voltage ranges are –6 V to 8 V for the SN75ALS176, SN75ALS176A, and SN75ALS176B and –4 V to 8 V for the SN65ALS180.

  • Meet or exceed the requirements of TIA/EIA-422-B,TIA/EIA-485-A(1) and ITU recommendations V.11 and X.27
  • Operate at data rates up to 35 Mbaud
  • Four skew limits available:
    • SN65ALS176: 15 ns
    • SN75ALS176: 10 ns
    • SN75ALS176A: 7.5 ns
    • SN75ALS176B: 5 ns
  • Designed for multipoint transmission onlong bus lines in noisy environments
  • Low supply-current requirements: 30 mA max
  • Wide positive and negative input/output bus-voltage ranges
  • Thermal shutdown protection
  • Driver positive and negative current limiting
  • Receiver input hysteresis
  • Glitch-free power-up and power-down protection
  • Receiver open-circuit fail-safe design

(1)These devices meet or exceed the requirements of TIA/EIA-485-A, except for the Generator Contention Test (para. 3.4.2) and the Generator Current Limit (para. 3.4.3). The applied test voltage ranges are –6 V to 8 V for the SN75ALS176, SN75ALS176A, and SN75ALS176B and –4 V to 8 V for the SN65ALS180.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
SN65ALS176 AKTIV Differenzieller Bus-Transceiver Wide working temperature range

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SNx5ALS176, SN75ALS176A, and SN75ALS176B Differential Bus Transceivers datasheet (Rev. I) PDF | HTML 11 Jan 2023

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos