Startseite Schnittstelle RS-485- & RS-422-Transceiver

SN75LBC179

AKTIV

Energieeffizientes differenzielles Leitungstreiber- und Empfängerpaar

Produktdetails

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 5000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 5000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Designed for high-speed multipoint data transmission over long cables
  • Operates with pulse widths as low as 30 ns
  • Low supply current: 5 mA max
  • Meets or exceeds the standard requirementsof ANSI RS-485 and ISO 8482:1987(E)
  • Common-mode voltage range of − 7 V to 12 V
  • Positive-and negative-output current limiting
  • Driver thermal shutdown protection
  • Pin compatible with the SN75179B
  • Designed for high-speed multipoint data transmission over long cables
  • Operates with pulse widths as low as 30 ns
  • Low supply current: 5 mA max
  • Meets or exceeds the standard requirementsof ANSI RS-485 and ISO 8482:1987(E)
  • Common-mode voltage range of − 7 V to 12 V
  • Positive-and negative-output current limiting
  • Driver thermal shutdown protection
  • Pin compatible with the SN75179B
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
SN65LBC179 AKTIV Energieeffizientes differenzielles Leitungstreiber- und Empfängerpaar Wide working temperature range

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Low-Power Differential Line Driver and Receiver Pairs datasheet (Rev. G) PDF | HTML 27 Okt 2022
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​