TMP61
Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole
TMP61
- Silicon-based thermistor with a positive temperature coefficient (PTC)
- Linear resistance change across temperature
- 10-kΩ nominal resistance at 25°C (R25)
- ±1% maximum (0°C to 70°C)
- Wide operating temperature of –40°C to +150 °C
- Consistent sensitivity across temperature
- 6400 ppm/°C TCR (25°C)
- 0.2% typical TCR tolerance across temperature range
- Fast thermal response time of 0.6 s (DEC)
- Long lifetime and robust performance
- Built-in fail-safe in case of short-circuit failures
- 0.5% typical long term sensor drift
Get started today with the Thermistor Design Tool, offering complete resistance vs temperature table (R-T table) computation, other helpful methods to derive temperature and example C-code.
The TMP61 linear thermistor offers linearity and consistent sensitivity across temperature to enable simple and accurate methods for temperature conversion. The low power consumption and a small thermal mass of the device minimize self-heating.
With built-in fail-safe behaviors at high temperatures and powerful immunity to environmental variation, these devices are designed for a long lifetime of high performance. The small size of the TMP6 series also allows for close placement to heat sources and quick response times.
Take advantage of benefits over NTC thermistors such as no extra linearization circuitry, minimized calibration, less resistance tolerance variation, larger sensitivity at high temperatures, and simplified conversion methods to save time and memory.
The TMP61 is currently available in a 0402 X1SON package, a 0603 SOT-5X3 package, and a 2-pin through-hole TO-92S package.
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/third-party/awards/ep-poy-2020-winner.png)
The TMP61 family has been named the 2020 Sensor Product of the Year by Electronic Products.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TMP6EVM — Evaluierungsmodul für linearen TMP6-Thermistor in Silizium-Technologie
ASC-STUDIO-TMP6 — ASC studio for configuring all aspects of the TMP6 temperature sensor
Unterstützte Produkte und Hardware
TMP6-THERMISTOR-DESIGN — Thermistor Design Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Heißleiter
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Thermal Foldback TINA-TI Spice Reference Design
Viele TI-Referenzdesigns beinhalten TMP61
Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs durchsehen und ermitteln.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 2 | Ultra Librarian |
X1SON (DEC) | 2 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.