TMP61-Q1
Linearer Thermistor für die Automobilindustrie, 1 %, 10 kΩ, in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through H
TMP61-Q1
- Automotive Qualifications
- AEC-Q100 Grade 1: –40°C to 125°C
- AEC-Q100 Grade 0 (DYA): –40°C to 150°C
- AEC-Q100 Grade 0 (ELPG): –40°C to 170°C
- AEC-Q200 Tested
- Functional Safety-Capable
- Silicon-based thermistor with a positive temperature coefficient (PTC)
- Linear resistance change across temperature
- 10-kΩ nominal resistance at 25°C (R25)
- ±1% maximum (0°C to 70°C)
- Consistent sensitivity across temperature
- 6400 ppm/°C TCR (25°C)
- 0.2% typical TCR tolerance across temperature range
- Fast thermal response time of 0.6 s (DEC)
- Long lifetime and robust performance
- Built-in fail-safe in case of short-circuit failures
- 0.5% typical long term sensor drift
Get started today with the Thermistor Design Tool, offering complete resistance vs temperature table (R-T table) computation, other helpful methods to derive temperature and example C-code.
The TMP61 -Q1 linear thermistor offers linearity and consistent sensitivity across temperature to enable simple and accurate methods for temperature conversion. The low power consumption and a small thermal mass of the device minimize self-heating.
With built-in fail-safe behaviors at high temperatures and powerful immunity to environmental variation, these devices are designed for a long lifetime of high performance. The small size of the TMP6 series also allows for close placement to heat sources and quick response times.
Take advantage of benefits over NTC thermistors such as no extra linearization circuitry, minimized calibration, less resistance tolerance variation, larger sensitivity at high temperatures, and simplified conversion methods to save time and memory.
The TMP61 -Q1 is currently available in a 0402 X1SON package, a 0603 SOT-5X3 package, and a 2-pin through-hole TO-92S package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TMP6EVM — Evaluierungsmodul für linearen TMP6-Thermistor in Silizium-Technologie
TMP6-THERMISTOR-DESIGN — Thermistor Design Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Thermal Foldback TINA-TI Spice Reference Design
PMP41172 — Automotive, 12V input, two-port USB Power Delivery with single power stage reference design
PMP23501 — Referenzdesign für USB Power Delivery mit 24-bis-60-V-Eingang und zwei Ports, max. 60 W pro Port, fü
PMP41092 — Referenzdesign für Dual-USB Type-C®-Ladegerät, CISPR 25, Klasse 5, 400 kHz, 60 W Nennleistung für
PMP40934 — Referenzdesign für Dual-USB Type-C®-Ladegerät, CISPR 25, Klasse 5, 400 kHz, 60 W Nennleistung, für d
PMP40933 — Referenzdesign für duales Automobil-USB-Type-C®-PD-Ladegerät, CISPR 25 Klasse 5, 400-kHz-Bew., 120 W
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LPG) | 2 | Ultra Librarian |
| X1SON (DEC) | 2 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.