TRS232
5-V-Doppelkanal-120kbps-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit +/-9-V-Ausgang und +/-2-kV-ESD-Schutz
Datenblatt
Dieses Produkt wird nicht mehr produziert. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
TRS232
- Meets or Exceeds TIA/RS-232-F and ITU Recommendation V.28
- Operates From a Single 5-V Power Supply With 1.0-µF Charge-Pump Capacitors
- Operates up to 120 kbit/s
- Two Drivers and Two Receivers
- ±30-V Input Levels
- Low Supply Current . . . 8 mA Typical
- ESD Protection Exceeds JESD22
- 2000-V Human-Body Model (HBM) (A114-A)
- Upgrade With Improved ESD (15-kV HBM) and 0.1-µF Charge-Pump Capacitors Is Available With the TRS202
- APPLICATIONS
- TIA/RS-232-F
- Battery-Powered Systems
- Terminals
- Modems
- Computers
LinASIC is a trademark of Texas Instruments.
The TRS232 is a dual driver/receiver that includes a capacitive voltage generator to supply TIA/RS-232-F voltage levels from a single 5-V supply. Each receiver converts TIA/RS-232-F inputs to 5-V TTL/CMOS levels. This receiver has a typical threshold of 1.3 V, a typical hysteresis of 0.5 V, and can accept ±30-V inputs. Each driver converts TTL/CMOS input levels into TIA/RS-232-F levels. The driver, receiver, and voltage-generator functions are available as cells in the Texas Instruments LinASIC library.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TRS232 Dual RS-232 Driver/Receiver With IEC61000-4-2 Protection datasheet (Rev. A) | 23 Sep 2008 |
Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort