Inicio Amplificadores Amplificadores operacionales (op amps) Amplificadores de propósito general

ACF2101

ACTIVO

Integrador de conmutación doble y bajo ruido

Detalles del producto

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 14.5 Rail-to-rail No GBW (typ) (MHz) 2 Slew rate (typ) (V/µs) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 15.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Input bias current (max) (pA) 1 Iout (typ) (A) 0.025
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 14.5 Rail-to-rail No GBW (typ) (MHz) 2 Slew rate (typ) (V/µs) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 15.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Input bias current (max) (pA) 1 Iout (typ) (A) 0.025
SOIC (DW) 24 159.65 mm² 15.5 x 10.3
Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet Low Noise, Dual Switched Integrator datasheet 27 sep 2000
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​