INA282AID image

INA282AID COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Amplificador de detección de corriente bidireccional de -14 V a 80 V

INA282AID está en proceso de ser discontinuado
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
INA296B3IDR ACTIVO Amplificador de detección de corriente bidireccional de 5 V a 110 V, 1,1 MHz, 8 V/µs y alta precisión

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA282AIDR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre INA282

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para INA282

  • Wide Common-Mode Range: –14 V to +80 V
  • Offset Voltage: ±20 µV
  • CMRR: 140 dB
  • Accuracy:
    • ±1.4% Gain Error (Max)
    • 0.3 µV/°C Offset Drift
    • 0.005%/°C Gain Drift (Max)
  • Available Gains:
    • 50 V/V: INA282
    • 100 V/V: INA286
    • 200 V/V: INA283
    • 500 V/V: INA284
    • 1000 V/V: INA285
  • Quiescent Current: 900 µA (Max)

Descripción de INA282

The INA28x family includes the INA282, INA283, INA284, INA285, and INA286 devices. These devices are voltage output current shunt monitors that can sense drops across shunts at common-mode voltages from –14 V to +80 V, independent of the supply voltage. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10 mV full-scale.

These current sense amplifiers operate from a single +2.7-V to +18-V supply, drawing a maximum of 900 µA of supply current. These devices are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C, and offered in SOIC-8 and VSSOP-8 packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA282AIDR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información