8-pin (D) package image

INA296B3IDR ACTIVO

Amplificador de detección de corriente bidireccional de 5 V a 110 V, 1,1 MHz, 8 V/µs y alta p

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para INA296B

  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: −5V to 110V
    • Survival voltage: −20V to 120V
  • Bidirectional operation
  • High small signal bandwidth: 1.1MHz (at all gains)
  • Slew rate: 8V/µs
  • Step response settling time to 1%: 1µs
  • Excellent CMRR: 166dB
  • Accuracy:
    • Gain error (maximum)
      • Version A: ±0.01%, ±1ppm/°C drift
      • Version B: ±0.1%, ±5ppm/°C drift
    • Offset voltage (maximum)
      • Version A: ±10µV, ±0.1µV/°C drift
      • Version B: ±150µV, ±0.5µV/°C drift
  • Available gains:
    • INA296A1, INA296B1 : 10V/V
    • INA296A2, INA296B2 : 20V/V
    • INA296A3, INA296B3 : 50V/V
    • INA296A4, INA296B4 : 100V/V
    • INA296A5, INA296B5 : 200V/V
  • Package options: SOT23-8, VSSOP-8, SOIC-8,

Descripción de INA296B

The INA296x is an ultra-precise, bidirectional current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from –5V to 110V, independent of the supply voltage. The high-precision current measurement is achieved through a combination of low offset voltage (±10µV, maximum), small gain error (±0.01%, maximum) and a high DC CMRR (typical 166dB). The INA296x is not only designed for high voltage, bidirectional DC current measurements, but also for high-speed applications (such as transient detection and fast overcurrent protection) with a high signal bandwidth of 1.1MHz and fast settling time.

The INA296x operates from a single 2.7V to 20V supply, drawing 2.5mA of supply current. The INA296x is available in five gain options: 10V/V, 20V/V, 50V/V, 100V/V, and 200V/V. Multiple gain options allow for optimization between available shunt resistor values and wide output dynamic range requirements.

The INA296x is specified over operating temperature range of −40°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información