3-pin (LP) package image

LM61CIZ/LFT2 ACTIVO

Sensor de temperatura de salida analógica de ±3 °C con ganancia de 10 mV/°C y opción TO-92

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
TMP235A2DBZR ACTIVO Sensor de temperatura analógico de 1 °C y 10 mV/°C Similar sensor gain (10 mV/°C) in different pinout
LM50CIM3X/NOPB ACTIVO

Sensor de temperatura de salida analógica de ±2 °C con una ganancia de 10 mV/°C

Similar sensor gain (10 mV/°C) in different pinout

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $0.655
100 249 $0.504
250 999 $0.371
1,000 + 99,999,999 $0.265

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LM61

Información de empaque

Encapsulado | Pines TO-92 (LP) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para LM61

  • Calibrated Linear Scale Factor of 10 mV/°C
  • Rated for Full Temperature Range (–30° to 100°C)
  • Suitable for Remote Applications
  • UL Recognized Component
  • ±2°C or ±3°C Accuracy at 25°C (Maximum)
  • ±3°C Accuracy for –25°C to 85°C (Maximum)
  • ±4°C Accuracy for –30°C to 100°C (Maximum)
  • 10 mV/°C Temperature Slope (Maximum)
  • 2.7-V to 10-V Power Supply Voltage Range
  • 125-µA Current Drain at 25°C (Maximum)
  • ±0.8°C Nonlinearity (Maximum)
  • 800-Ω Output Impedance (Maximum)

Descripción de LM61

The LM61 device is a precision, integrated-circuit temperature sensor that can sense a –30°C to 100°C temperature range while operating from a single 2.7-V supply. The output voltage of the LM61 is linearly proportional to temperature (10 mV/°C) and has a DC offset of 600 mV. The offset allows reading negative temperatures without the need for a negative supply. The nominal output voltage of the LM61 ranges from 300 mV to 1600 mV for a –30°C to 100°C temperature range. The LM61 is calibrated to provide accuracies of ±2°C at room temperature and ±3°C over the full –25°C to 85°C temperature range.

The linear output of the LM61, 600-mV offset, and factory calibration simplify external circuitry required in a single supply environment where reading negative temperatures is required. Because the quiescent current is less than 125 µA, self-heating is limited to a very low 0.2°C in still air. Shutdown capability for the LM61 is intrinsic because its inherent low power consumption allows it to be powered directly from the output of many logic gates.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $0.655
100 249 $0.504
250 999 $0.371
1,000 + 99,999,999 $0.265

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información