14-pin (D) package image

LM6134AIM/NOPB OBSOLETO

Amplificador operacional cuádruple de baja potencia, de 24 V y 10 MHz

LM6134AIM/NOPB ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
OPA4992IDR ACTIVO Amp op cuádruple, 40 V, 10,6 MHz, entrada/salida de carril, bajo voltaje de compensación y bajo ruido
LM6134AIMX/NOPB ACTIVO

Amplificador operacional cuádruple de baja potencia, de 24 V y 10 MHz

Replacement

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM6134AIMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LM6134

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE

Características para LM6134

  • (For 5V Supply, Typ Unless Noted)
  • Rail-to-Rail Input CMVR −0.25 V to 5.25 V
  • Rail-to-Rail Output Swing 0.01V to 4.99V
  • High Gain-Bandwidth, 10 MHz at 20 kHz
  • Slew Rate 12 V/µs
  • Low Supply Current 360 µA/Amp
  • Wide Supply Range 2.7 V to over 24 V
  • CMRR 100 dB
  • Gain 100 dB with RL = 10 k
  • PSRR 82 dB

Descripción de LM6134

The LM6132/34 provides new levels of speed vs. power performance in applications where low voltage supplies or power limitations previously made compromise necessary. With only 360 µA/amp supply current, the 10 MHz gain-bandwidth of this device supports new portable applications where higher power devices unacceptably drain battery life.

The LM6132/34 can be driven by voltages that exceed both power supply rails, thus eliminating concerns over exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing capability provides the maximum possible dynamic range at the output. This is particularly important when operating on low supply voltages. The LM6132/34 can also drive large capacitive loads without oscillating.

Operating on supplies from 2.7 V to over 24 V, the LM6132/34 is excellent for a very wide range of applications, from battery operated systems with large bandwidth requirements to high speed instrumentation.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM6134AIMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información