8-pin (D) package image

LM63CIMAX/NOPB ACTIVO

1 sensor de temperatura local y remoto con control de ventilador

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM63CIMA/NOPB OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para LM63

  • Accurately Senses Diode-Connected 2N3904 Transistors or Thermal Diodes On Board Large Processors or ASICs
  • Accurately Senses its Own Temperature
  • Factory Trimmed for Intel Pentium 4 and Mobile Pentium 4 Processor-M Thermal Diodes
  • Integrated PWM Fan Speed Control Output
  • Acoustic Fan Noise Reduction With User-Programmable 8-Step Lookup Table
  • Multi-Function, User-Selectable Pin for Either ALERT Output, or Tachometer Input, Functions
  • Tachometer Input for Measuring Fan RPM
  • Smart-Tach Modes for Measuring RPM of Fans With Pulse-Width-Modulated Power as Shown in Typical Application
  • Offset Register can Adjust for a Variety of Thermal Diodes
  • 10 Bit Plus Sign Remote Diode Temperature Data Format, With 0.125°C Resolution
  • SMBus 2.0 Compatible Interface, Supports TIMEOUT
  • LM86-Compatible Pinout
  • LM86-Compatible Register Set
  • 8-Pin SOIC Package

Intel is a trademark of Texas Instruments. Pentium is a trademark of Texas Instruments. All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM63

The LM63 is a remote diode temperature sensor with integrated fan control. The LM63 accurately measures: (1) its own temperature and (2) the temperature of a diode-connected transistor, such as a 2N3904, or a thermal diode commonly found on Computer Processors, Graphics Processor Units (GPU) and other ASIC's. The LM63 remote temperature sensor's accuracy is factory trimmed for the series resistance and 1.0021 non-ideality of the Intel 0.13 µm Pentium 4 and Mobile Pentium 4 Processor-M thermal diode. The LM63 has an offset register to correct for errors caused by different non-ideality factors of other thermal diodes.

The LM63 also features an integrated, pulse-width-modulated (PWM), open-drain fan control output. Fan speed is a combination of the remote temperature reading, the lookup table and the register settings. The 8-step Lookup Table enables the user to program a non-linear fan speed vs. temperature transfer function often used to quiet acoustic fan noise.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM63CIMA/NOPB OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información