10-pin (DGS) package image

LMV712MM/NOPB ACTIVO

Amplificador operacional doble, 5,5 V, 5 MHz, RRIO, 35 mA de corriente de salida

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMV712MMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGS) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R

Características para LMV712-N

  • Available In Automotive AEC-Q100 Grade 1 Version (LMV712-N Only)
  • 5-MHz GBP
  • Slew Rate: 5 V/µs
  • Low Noise: 20 nV/√Hz
  • Supply Current: 1.22 mA/Channel
  • VOS< 3 mV Maximum
  • Ensured 2.7-V and 5-V Specifications
  • Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Rail-to-Rail Inputs and Outputs
  • Unity Gain Stable
  • Small Package: 10-Pin DSBGA, 10-Pin WSON, and 10-Pin VSSOP
  • 1.5-µA Shutdown ICC
  • 2.2-µs Turnon

Descripción de LMV712-N

The LMV712-N devices are high-performance BiCMOS operational amplifiers intended for applications requiring rail-to-rail inputs combined with speed and low noise. They offer a bandwidth of 5 MHz and a slew rate of 5 V/µs, and can handle capacitive loads of up to 200 pF without oscillation.

The LMV712-N is ensured to operate from 2.7 V to 5.5 V and offers two independent shutdown pins. This feature allows disabling of each device separately and reduces the supply current to less than 1 µA typical. The output voltage rapidly ramps up smoothly with no glitch as the amplifier comes out of the shutdown mode.

The LMV712-N with the shutdown feature is offered in space-saving 10-pin DSBGA and 10-pin WSON packages. It is also offered in 10-pin VSSOP package. These packages are designed to meet the demands of small size, low power, and low cost required by cellular phones and similar battery-operated portable electronics.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMV712MMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información