8-pin (DGN) package image

OPA1633DGNR ACTIVO

Amplificador de audio completamente diferencial de 195 MHz y distorsión ultrabaja

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HVSSOP (DGN) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para OPA1633

  • Excellent sound quality
  • Ultra low distortion: 132 dB
  • Low noise: 1.1 nV/√Hz
  • High speed:
    • Slew rate: 80 V/µs
    • Gain bandwidth product: 200 MHz
  • Fully differential architecture:
    • Balanced input and output converts single-ended input to balanced differential output
  • Wide supply range: ±2.5 V to ±17.5 V
  • Shutdown current: 0.77 mA (V S = ± 5 V)
  • Temperature range: –40°C to +85°C
  • Packages: HVSSOP-8, SOIC-8

Descripción de OPA1633

The OPA1633 is a fully differential amplifier (FDA) designed to drive high-performance audio analog-to-digital converters (ADCs) or as a predriver for class-D amplifiers.

The OPA1633 delivers excellent audio quality, very low noise, a large output voltage swing, and a high current drive. The OPA1633 has an excellent gain bandwidth of 200 MHz and a very fast slew rate of 80 V/µs that helps produce exceptionally low distortion. A very low input voltage noise of 1.1 nV/√Hz further provides maximum signal-to-noise ratio and dynamic range.

The flexibility of the fully differential architecture allows for easy implementation of a single-ended to fully differential output conversion. Differential output reduces even-order harmonics and minimizes common-mode noise interference. The OPA1633 provides excellent performance when used to drive high-performance audio ADCs such as the PCM1804. A shutdown feature is included to save power when the device is not in use.

The OPA1633 is characterized to operate from −40°C to +85°C and available in an SO-8 package and a thermally enhanced, HVSSOP PowerPAD™ integrated circuit package.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información