8-pin (DGK) package image

OPA1637DGKR ACTIVO

Amplificador totalmente diferencial de audio Burr-Brown™ de alta fidelidad, alto voltaje (36 V) y ba

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA1637DGKT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG | NIPDAU | SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para OPA1637

  • Low input voltage noise: 3.7 nV/√Hz at 1 kHz
  • Low THD + N: –120 dB at 1 kHz
  • Low supply current: 950 µA at ±18 V
  • Input offset voltage: ±200 µV (maximum)
  • Input bias current: 2 nA (maximum)
  • Low bias current noise: 400 fA/√Hz at 10 Hz
  • Gain-bandwidth product: 9.2 MHz
  • Differential output slew rate: 15 V/µs
  • Wide input and output common-mode range
  • Wide single-supply operating range: 3 V to 36 V
  • Low supply current power-down feature: < 20 µA
  • Overload power limit
  • Current limit
  • Package: 8-pin VSSOP
  • Temperature range: –40°C to +125°C

Descripción de OPA1637

The OPA1637 is a low-noise, low total harmonic distortion (THD), fully differential, Burr-Brown™ Audio operational amplifier that easily filters and drives fully differential, audio signal chains.

The OPA1637 also converts single-ended sources to differential outputs required by high-fidelity analog-to-digital converters (ADCs). Designed for exceptional low noise and THD, the bipolar super-beta inputs yield a very low noise figure at very-low quiescent current and input bias current. This device is designed for audio circuits where low power consumption is required along with excellent signal-to-noise ratio (SNR) and spurious-free dynamic range (SFDR).

The OPA1637 features high-voltage supply capability, allowing for supply voltages up to ±18 V. This capability allows high-voltage differential signal chains to benefit from the improved headroom and dynamic range without adding separate amplifiers for each polarity of the differential signal. Very-low voltage and current noise enables the OPA1637 for use in high-gain configurations with minimal impact to the audio signal noise.

The OPA1637 is characterized for operation over the wide temperature range of –40°C to +125°C, and is available in an 8-pin VSSOP package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA1637DGKT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información