8-pin (D) package image

OPA1677DR ACTIVO

Amplificador operacional de audio único de baja distorsión (-120 dB) de bajo ruido (4.5 nV/rtHz)

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para OPA1677

  • Low noise: 4.5 nV/√Hz at 1 kHz
  • Low distortion: 0.0001% at 1 kHz
  • High open-loop gain: 114 dB
  • High common-mode rejection: 110 dB
  • Low quiescent current:
    • 2 mA per channel
  • Low input bias current: 10 pA (typical)
  • Slew rate: 9 V/µs
  • Wide gain bandwidth: 16 MHz (G = 1)
  • Unity-gain stable
  • Rail-to-rail output
  • Wide supply range:
    • ±2.25 V to ±18 V, or 4.5 V to 36 V
  • Single, dual, and quad-channel versions
  • Available packages:
    • Single: SOIC-8, SOT-23
    • Dual: SOIC-8, small SON-8, VSSOP-8
    • Quad: Small QFN-16, SO-14, TSSOP-14
  • Temperature range: –40°C to +85°C

Descripción de OPA1677

The single-channel OPA1677, dual-channel OPA1678, and quad-channel OPA1679 (OPA167x) op amps offer higher system-level performance over legacy op amps commonly used in audio circuitry.

The OPA167x amplifiers achieve a low 4.5-nV/√Hz noise density and low distortion of 0.0001% at 1 kHz, which improves audio signal fidelity. These devices also offer rail-to-rail output swing to within 800 mV with a 2-kΩ load, which increases headroom and maximizes dynamic range.

To accommodate the power-supply constraints of many types of audio products, the OPA167x operate over a very-wide supply range of ±2.25 V to ±18 V (or 4.5 V to 36 V) on only 2 mA of supply current. These op amps are unity-gain stable and have excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions, allowing the OPA167x to be used in many audio circuits.

The OPA167x amplifiers use completely independent internal circuitry for lowest crosstalk and freedom from interactions between channels, even when overdriven or overloaded.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información