8-pin (D) package image

OPA2365AQDRQ1 ACTIVO

Amplificadores operacionales carril a carril de 2,2 V, 50 MHz y bajo nivel de ruido

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para OPA2365-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C3B
  • OPA2365-Q1 Functional Safety-Capable:
    • Documentation Available to Aid Functional Safety System Design
  • Gain Bandwidth: 50 MHz
  • Zero-Crossover Distortion Topology
    • Excellent THD+N: 0.0004%
    • CMRR: 100 dB (Minimum)
    • Rail-to-Rail Input and Output
    • Input 100 mV Beyond Supply Rail
  • Low Noise: 4.5 nV/√ Hz at 100 kHz
  • Slew Rate: 25 V/µs
  • Fast Settling: 0.3 µs to 0.01%
  • Precision
    • Low Offset: 100 µV
    • Low Input Bias Current: 0.2 pA
  • 2.2-V to 5.5-V Operation

Descripción de OPA2365-Q1

The OPAx365-Q1 zero-crossover family, rail-to-rail, high-performance, CMOS operational amplifiers are optimized for very low voltage, single-supply applications. Rail-to-rail input/output, low noise (4.5 nV/√ Hz) and high speed operation (50-MHz gain bandwidth) make these devices ideal for driving sampling data converters (such as the ADS7822-Q1 or the ADS1115-Q1), specifically in short to mid-range radar applications. The OPAx356-Q1 family of operational amplifiers are also well-suited for HEV/EV and Powertrain applications in DC-DC converters and as transmission control in engine control units.

Special features include an excellent common-mode rejection ratio (CMRR), no input stage crossover distortion, high input impedance, and rail-to-rail input and output swing. The input common-mode range includes both the negative and positive supplies. The output voltage swing is within 10 mV of the rails.

The OPA365-Q1 (single version) is available in the 5-pin SOT-23 package. The OPA2365-Q1 (dual version) is available in the 8-pin SOIC package. All versions are specified for operation from −40°C to 125°C. Single and dual versions have identical specifications for maximum design flexibility.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información