8-pin (D) package image

OPA333AIDR ACTIVO

Amplificador operacional de precisión CMOS de micropotencia, 1.8 V, 17 µA y deriva cero

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.523
100 249 $1.258
250 999 $0.904
1,000 + 99,999,999 $0.680

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA333AID ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.880 1 99 $1.971 100 249 $1.628 250 999 $1.170 1,000 + 99,999,999 $0.880

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para OPA333

  • Low Offset Voltage: 10 µV (Maximum)
  • Zero Drift: 0.05 µV/°C (Maximum)
  • 0.01-Hz to 10-Hz Noise: 1.1 µVPP
  • Quiescent Current: 17 µA
  • Single-Supply Operation
  • Supply Voltage: 1.8 V to 5.5V
  • Rail-to-Rail Input/Output
  • microSize Packages: SC70 and SOT23

Descripción de OPA333

The OPAx333 series of CMOS operational amplifiers use a proprietary auto-calibration technique to simultaneously provide very low offset voltage (10 µV, maximum) and near-zero drift over time and temperature. These miniature, high-precision, low quiescent current amplifiers offer high-impedance inputs that have a common-mode range 100 mV beyond the rails, and rail-to-rail output that swings within 50 mV of the rails. Single or dual supplies as low as 1.8 V (±0.9 V) and up to 5.5 V (±2.75 V) can be used. These devices are optimized for low-voltage, single-supply operation.

The OPAx333 family offers excellent CMRR without the crossover associated with traditional complementary input stages. This design results in superior performance for driving analog-to-digital converters (ADCs) without degradation of differential linearity.

The OPA333 (single version) is available in the 5-pin SOT-23, SOT, and 8-pin SOIC packages, while the OPA2333 (dual version) is available in the 8-pin VSON, SOIC, and VSSOP packages. All versions are specified for operation from –40°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.523
100 249 $1.258
250 999 $0.904
1,000 + 99,999,999 $0.680

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA333AID ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.880 1 99 $1.971 100 249 $1.628 250 999 $1.170 1,000 + 99,999,999 $0.880

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información