5-pin (DBV) package image

OPA365AIDBVT ACTIVO

Amplificador operacional carril a carril de 2,2 V, 50 MHz, de bajo ruido y con alimentación simple

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: OPA365AIDBVTG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA365AIDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para OPA365

  • Gain bandwidth: 50 MHz
  • Zerø-crossover distortion topology:
    • Excellent THD+N: 0.0004%
    • CMRR: 100 dB (minimum)
    • Rail-to-rail input and output
      • Input 100 mV beyond supply rail
  • Low noise: 4.5 nV/√ Hz at 100 kHz
  • Slew rate: 25 V/µs
  • Fast settling: 0.3 µs to 0.01%
  • Precision:
    • Low offset: 100 µV
    • Low input bias current: 0.2 pA
  • 2.2-V to 5.5-V operation

Descripción de OPA365

The OPA365 and OPA2365 (OPAx365) zerø-crossover series, rail-to-rail, high-performance, CMOS operational amplifiers are optimized for very low voltage, single-supply applications. Rail-to-rail input or output, low-noise (4.5 nV/√ Hz), and high-speed operation (50-MHz gain bandwidth) make these devices an excellent choice for driving sampling analog-to-digital converters (ADCs). Applications include audio, signal conditioning, and sensor amplification.

Special features include an excellent common-mode rejection ratio (CMRR), no input stage crossover distortion, high input impedance, and rail-to-rail input and output swing. The input common-mode range includes both the negative and positive supplies. The output voltage swing is within 10 mV of the rails.

The OPA365 (single version) is available in the micro-size SOT23-5 (SOT-5) and SOIC-8 packages. The OPA2365 (dual version) is offered in the SOIC-8 package. All versions are specified for operation from −40°C to +125°C. Single and dual versions have identical specifications for maximum design flexibility.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA365AIDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información