14-pin (PW) package image

OPA4171AIPWR ACTIVO

Amplificador operacional cuádruple de 36 V y 3 MHz de baja potencia

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA4171AIPW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para OPA4171

  • Supply range: 2.7V to 36V, ±1.35V to ±18V
  • Low noise: 14nV/√ Hz
  • Low offset drift: ±0.3µV/°C (Typical)
  • RFI filtered inputs
  • Input range includes the negative supply
  • Input range operates to positive supply
  • Rail-to-rail output
  • Gain bandwidth: 3MHz
  • Low quiescent current: 475µA per amplifier
  • High common-mode rejection: 120dB (typical)
  • Low-input bias current: 8pA
  • Industry-standard packages:
    • 5-pin SOT-23
    • 8-pin SOIC
    • 14-pin TSSOP
  • microPackages:
    • Single in SOT-553
    • Dual in VSSOP-8

Descripción de OPA4171

The OPA171, OPA2171, and OPA4171 (OPAx171) are a family of 36V, single-supply, low-noise operational amplifiers with the ability to operate on supplies ranging from 2.7V (±1.35V) to 36V (±18V). These devices are available in micro-packages and offer low offset, drift, and bandwidth with low quiescent current. The single, dual, and quad versions all have identical specifications for maximum design flexibility.

Unlike most operational amplifiers, which are specified at only one supply voltage, the OPAx171 family is specified from 2.7V to 36V. Input signals beyond the supply rails do not cause phase reversal. The OPAx171 family is stable with capacitive loads up to 300pF. The input can operate 100mV below the negative rail and within 2V of the top rail during normal operation. These devices can operate with full rail-to-rail input 100mV beyond the top rail, but with reduced performance within 2V of the top rail.

The OPAx171 series of operational amplifiers are specified from –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA4171AIPW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información