14-pin (PW) package image

OPA4206APWR ACTIVO

Input-overvoltage-protected, low-power, low-noise four-channel op amp with super-beta inputs

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para OPA4206

  • Integrated input overvoltage protection up to ±40 V beyond supplies
  • e-trim™ operational amplifier performance
    • Low offset voltage: 25 µV (max)
    • Low offset voltage drift: ±0.5 µV/°C (max)
  • Super beta inputs
    • Input bias current: 500 pA (max)
    • Input current noise: 110 fA/√ Hz
  • Low noise
    • 0.1-Hz to 10-Hz: 0.2 µV PP
    • Voltage noise: 8 nV/√ Hz
  • A OL, CMRR, and PSRR: > 124 dB (full temperature range)
  • Gain bandwidth product: 3.6 MHz
  • Low quiescent current: 240 µA (max)
  • Slew rate: 4 V/µs
  • Overload power limiter
  • Rail-to-rail output
  • EMI and RFI filtered inputs
  • Wide supply: 4.5 V to 36 V
  • Temperature range: –40°C to +125°C

Descripción de OPA4206

The OPA206, OPA2206, and OPA4206 ( OPAx206) are the next generation of the industry-standard OPAx277 family with the added feature of input overvoltage protection. These precision, bipolar, e‑trim ™ op amps with super-beta inputs use TI’s proprietary trimming technology to achieve an input offset voltage of ±4 µV (typical) and an input offset voltage drift of ±0.08 µV/°C (typical). The input overvoltage protection activates when the input signal exceeds the supply range and protects up to 40 V beyond either supply. This feature eliminates the need for external circuitry to prevent amplifier damage, thereby reducing size and costs.

The OPAx206 provide a speed-to-power ratio of 3.6 MHz for a mere 220 µA (typical). These devices also achieve a low voltage noise density of only 8 nV/√ Hz at 1 kHz. The super-beta inputs of the OPAx206 have a very low input bias current of 100 pA (typical) and a current noise density of 110 fA/√ Hz.

The high performance of the OPAx206 make these devices an excellent choice for systems requiring high precision and low power consumption, such as high-density analog input modules in programmable logic controllers, field and portable instrumentation systems, and source measurement units. The OPA205 and OPA2205 are related devices with the same op amp core without the input protection, but with improved broadband noise (7.2 nV/√ Hz).

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información