5-pin (DBV) package image

OPA607IDBVR ACTIVO

Amplificador operacional CMOS descompensado de baja potencia y precisión a 50 MHz para sistemas sens

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA607IDBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para OPA607

  • Gain Bandwidth Product (GBW): 50 MHz
  • Quiescent Current: 900 µA (Typical)
  • Broadband Noise: 3.8 nV/√Hz
  • Input Offset Drift: 1.5 µV/°C (Maximum)
  • Offset Voltage: 120 µV (Typical)
  • Input Bias Current: 10 pA (Maximum)
  • Rail-to-Rail Output (RRO)
  • Decompensated, Gain ≥ 6 V/V (Stable)
  • Power Down Current: 1 µA (Maximum)
  • Supply Range: 2.2 V to 5.5 V

Descripción de OPA607

The OPA607 and OPA2607 devices are decompensated, minimum gain of 6 V/V stable, general-purpose CMOS operational amplifier with low noise of 3.8 nV/√ Hz and a GBW of 50 MHz. The low noise and wide bandwidth of the OPAx607 devices make them attractive for general-purpose applications which require a good balance between cost and performance. The high-impedance CMOS inputs make the OPAx607 devices an ideal amplifier to interface with sensors with high output impedance (for example, piezoelectric transducers).

The OPAx607 devices feature a Power Down mode with a maximum quiescent current of less than 1 µA, making the device suitable for use in portable battery-powered applications. The rail-to-rail output (RRO) of the OPAx607 devices can swing up to 8 mV from the supply rails, maximizing dynamic range.

The OPAx607 is optimized for low supply voltage operation as low as 2.2 V (±1.1 V) and up to 5.5 V (±2.75 V), and is specified over the temperature range of –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA607IDBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información