8-pin (D) package image

OPA828ID ACTIVO

Amplificador operacional RRO JFET de alta velocidad (45 MHz y 150 V/μs), 36 V y bajo nivel de ruido

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA828IDR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para OPA828

  • Low input voltage noise density: 4 nV/√Hz at 1 kHz
  • Input voltage noise: 0.1 Hz to 10 Hz: 60 nVRMS
  • Low input bias current:
    • 0.1 pA (DGN)
    • 1 pA (D)
  • Input offset voltage:
    • 25 µV (DGN)
    • 50 µV (D)
  • Input offset drift:
    • 0.2 µV/°C (DGN)
    • 0.45 µV/°C (D)
  • MUX-friendly inputs
  • Gain bandwidth: 45 MHz
  • Slew rate: 150 V/µs
  • 14-bit settling time: 120 ns
  • Overload power limiter
  • Wide supply voltage range: ±4 V to ±18 V
  • Packages:
    • D Package: 8-pin SOIC
    • DGN Package: 8-pin HVSSOP

Descripción de OPA828

The OPA828 and OPA2828 ( OPAx828) JFET input operational amplifiers are the next generation OPA627 and OPA827, combining high speed with high dc precision and ac performance. These op amps supply low offset voltage, low drift over temperature, low bias current, and low noise with only 60-nVRMS 0.1-Hz to 10-Hz noise. The OPAx828 operate over a wide supply-voltage range of ±4 V to ±18 V and a supply current of 5.5 mA/channel, typical.

AC characteristics, including a 45-MHz gain bandwidth product (GBW), a slew rate of 150 V/µs, and precision dc characteristics, make the OPAx828 family an excellent choice for a variety of systems. These include high-speed and high-resolution data-acquisition systems, such as 16-bit to 18-bit mixed signal systems, transimpedance (I/V-conversion) amplifiers, filters, precision ±10-V front ends, and high-impedance sensor-interface applications.

The OPAx828 are available in an 8-pin SOIC package and a thermally enhanced, 8-pin HVSSOP PowerPAD™ integrated circuit package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA828IDR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información