8-pin (DGK) package image

TLV2376IDGKR ACTIVO

Amplificadores operacionales dobles de precisión y potencia de 815 µA, 5.5 MHz, offset de 100 µV, ru

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV2376IDGKT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG | NIPDAU | SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TLV2376

  • Low Noise: 8 nV/√Hz at 1 kHz
  • 0.1-Hz to 10-Hz Noise: 1.6 µVPP
  • Quiescent Current: 815 µA (typical)
  • Low Offset Voltage (typical):
    • Single and Dual Versions: 40 µV
    • Quad Version: 50 µV
  • Gain Bandwidth Product: 5.5 MHz
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • Single-Supply Operation
  • Supply Voltage: 2.2 V to 5.5 V
  • Industry-Standard Packages:
    • SOT-23, SOIC, VSSOP, TSSOP

Descripción de TLV2376

The TLVx376 family represents a new generation of low-noise operational amplifiers with e-trim, offering both excellent dc precision and ac performance. Rail-to-rail input and output, low offset (125 µV, maximum), low noise (8 nV/√Hz), a quiescent current of 1.2 mA (maximum), and a 5.5-MHz bandwidth with a fast slew rate of 2 V/µs make this family of devices very attractive for a variety of precision and portable applications. In addition, these devices have a reasonably wide supply range with excellent PSRR, making the family ideal for applications that run directly from batteries without regulation.

The TLV376 (single version) is available in SOT-23-5 and SOIC-8 packages. The TLV2376 (dual) is offered in VSSOP-8 and SOIC-8 packages. The TLV4376 (quad) is offered in a TSSOP-14 package. All versions are specified for operation from –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV2376IDGKT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información