5-pin (DPW) package image

TMP110D1IDPWR ACTIVO

‌Sensor de temperatura con I²C con precisión de ‌±1.0 °C y alerta en encapsulado compacto X2SON

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines X2SON (DPW) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TMP110

  • Ultra-small, leadless X2SON-5 package
    • Package size: 0.8 × 0.8 × 0.4mm
  • Wide operating ranges
    • V+ operating range: 1.14V to 5.5V
    • Temperature range: -40°C to 125°C
  • Accuracy holds across temperature
    • ±1.0°C (maximum) from -40°C to 125°C
  • 12-bit resolution: 0.0625°C (LSB)
  • Flexible digital interface
    • I2C and SMBus compatible
    • I3C Mixed Bus co-existence capable
  • Pinout and software compatible upgrades
    • ±0.5°C → TMP112 (X2SON package)
  • Low supply current
    • 55µA Active current (typical)
    • 0.15µA Shutdown current (typical)
    • 3.2µA Average current (typical) at 1Hz
  • Software compatible with Industry-Standard
  • Two (2) pinout options available
    • ALERT Pin: TMP110D0, TMP110D1, TMP110D2, TMP110D3
    • Address Pin: TMP110D
  • GUI-Based C-Code Generator

Descripción de TMP110

The TMP110 is a I2C-compatible digital temperature sensor in an ultra-small (0.64mm2) 5-pin package. The small size and height package optimizes volume constrained systems where DSBGA packages can be considered unsuitable. Unlike DSBGA packages of comparable size, TMP110 provides a 5th pin that can either be used as an address pin or alert pin, providing flexibility for both scalability of number of sensors or monitoring critical thermal events.

The TMP110 offers an accuracy of ±1.0°C across the temperature range with an on-chip 12-bit analog-to-digital converter (ADC) that provides a temperature resolution of 0.0625°C.

The TMP110 is designed to operate from a supply range as low as 1.14V, with a low average and shutdown current of 3.2µA (at 1Hz) and 0.15µA, respectively, allowing for an on-demand temperature conversion and maximizing of battery life. The supply can also be raised to as high as 5.5V for a range of industrial applications.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información