6-pin (DRV) package image

TMP117AIDRVR ACTIVO

Sensor de temperatura digital de 0.1 °C, EEPROM de 48 bits, sustitución de RTD PT100/PT1000

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP117AIDRVT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WSON (DRV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 150
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TMP117

  • TMP117 high-accuracy temperature sensor
    • ±0.1 °C (maximum) from –20 °C to 50 °C
    • ±0.15 °C (maximum) from –40 °C to 70 °C
    • ±0.2 °C (maximum) from –40 °C to 100 °C
    • ±0.25 °C (maximum) from –55 °C to 125 °C
    • ±0.3 °C (maximum) from –55 °C to 150 °C
  • Operating temperature range: –55 °C to 150 °C
  • Low power consumption:
    • 3.5-µA, 1-Hz conversion cycle
    • 150-nA shutdown current
  • Supply range:
    • 1.7 V to 5.5 V from –55 °C to 70 °C
    • 1.8 V to 5.5 V from –55 °C to 150 °C
  • 16-bit resolution: 0.0078°C (1 LSB)
  • Programmable temperature alert limits
  • Selectable averaging
  • Digital offset for system correction
  • General-purpose EEPROM: 48 bits
  • NIST traceability
  • SMBus™, I2C interface compatibility
  • Medical grade: meets ASTM E1112 and ISO 80601-2-56
  • RTDs replacement: PT100, PT500, PT1000

Descripción de TMP117

The TMP117 is a high-precision digital temperature sensor. It is designed to meet ASTM E1112 and ISO 80601 requirements for electronic patient thermometers. The TMP117 provides a 16-bit temperature result with a resolution of 0.0078 °C and an accuracy of up to ±0.1 °C across the temperature range of –20 °C to 50 °C with no calibration. The TMP117 has in interface that is I2C- and SMBus™-compatible, programmable alert functionality, and the device can support up to four devices on a single bus. Integrated EEPROM is included for device programming with an additional 48-bits memory available for general use.

The low power consumption of the TMP117 minimizes the impact of self-heating on measurement accuracy. The TMP117 operates from 1.7 V to 5.5 V and typically consumes 3.5 µA.

For non-medical applications, the TMP117 can serve as a single chip digital alternative to a Platinum RTD. The TMP117 has an accuracy comparable to a Class AA RTD, while only using a fraction of the power of the power typically needed for a PT100 RTD. The TMP117 simplifies the design effort by removing many of the complexities of RTDs such as precision references, matched traces, complicated algorithms, and calibration.

The TMP117 units are 100% tested on a production setup that is NIST traceable and verified with equipment that is calibrated to ISO/IEC 17025 accredited standards.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP117AIDRVT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información