4-pin (YBK) package image

TMP144YBKR ACTIVO

Sensor de temperatura digital de baja potencia con interfaz SMAART Wire™/UART

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $0.459
100 249 $0.312
250 999 $0.241
1,000 + 99,999,999 $0.160

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YBK) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TMP144

  • Multiple Device Access (MDA):
    • Global read/write operations
  • SMAART Wire™ / UART interface
  • Resolution: 12-bit or 0.0625°C
  • ±1°C maximum (–10°C to +100°C)
  • ±2°C maximum (–40°C to +125°C)
  • Low quiescent current:
    • 3-µA active I Q at 0.25 Hz
    • 0.6-µA shutdown
  • Supply range: 1.4 V to 3.6 V
  • Push-pull digital output
  • Package:
    • 0.76 mm × 0.96 mm, 150-µm maximum height, 4-ball YMT (DSBGA)
    • 0.76 mm × 0.96 mm, 310-µm maximum height, 4-ball YBK (DSBGA)
    • 0.76 mm × 0.96 mm, 625-µm maximum height, 4-ball YFF (DSBGA)

Descripción de TMP144

The TMP144 digital output temperature sensor can read temperatures to a resolution of 0.0625°C.

The device has a SMAART Wire™ / UART interface that supports daisy-chain configurations. The interface also supports Multiple Device Access (MDA) commands that let the host communicate with multiple devices on the bus simultaneously. MDA commands are used as an alternative to sending individual commands to each device on the bus. Up to 16 TMP144 devices can be attached together serially and can be read by the host computer.

The TMP144 device is designed for space-constrained, power-sensitive applications with multiple temperature measurement zones that must be monitored. The device is specified for operation over a temperature range of –40°C to 125°C and is available in three different 4-ball, low-height wafer chip-scale package (DSBGA) options. The YMT package of the device has a height of 150 µm, which is 40% thinner than a 0201 resistor. The thinner YMT package can be placed under heat-dissipating components on the system for better accuracy and faster thermal response times.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $0.459
100 249 $0.312
250 999 $0.241
1,000 + 99,999,999 $0.160

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información