3-pin (DBZ) package image

TMP235A2DBZR ACTIVO

Sensor de temperatura analógico de 1 °C y 10 mV/°C

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $0.330
100 249 $0.224
250 999 $0.173
1,000 + 99,999,999 $0.115

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP235A2DBZT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.359 1 99 $0.887 100 249 $0.682 250 999 $0.502 1,000 + 99,999,999 $0.359

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAU | NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBZ) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TMP235

  • Cost-effective alternative to thermistors
  • Tight accuracy across a wide temperature range:
    • ±2.5°C (maximum): –40°C to +150°C (TMP235)
    • ±2.5°C (maximum): –10°C to +125°C (TMP236)
  • Available in two accuracy level variants:
    • A2 level: ±0.5°C (typical)
    • A4 level: ±1°C (typical)
  • Positive slope sensor gain, offset (typical):
    • 10 mV/°C, 500 mV at 0°C (TMP235)
    • 19.5 mV/°C, 400 mV at 0°C (TMP236)
  • Wide operating supply voltage range:
    • 2.3 V to 5.5 V (TMP235)
    • 3.1 V to 5.5 V (TMP236)
  • Short-circuit protected output
  • Low power: 9 µA (typical)
  • Strong output for driving loads up to 1000 pF
  • Available package options:
    • 5-pin SC70 (DCK) surface mount
    • 3-pin SOT-23 (DBZ) surface mount
    • Footprint compatible with industry-standard LMT8x-Q1 and LM20 temperature sensors

Descripción de TMP235

The TMP23x devices are a family of precision CMOS integrated-circuit linear analog temperature sensors with an output voltage proportional to temperature engineers can use in multiple analog temperature-sensing applications. These temperature sensors are more accurate than similar pin-compatible devices on the market, featuring typical accuracy from 0°C to +70°C of ±0.5°C. The increased accuracy of the series is designed for many analog temperature-sensing applications.The TMP235 device provides a positive slope output of 10 mV/°C over the full –40°C to +150°C temperature range and a supply range from 2.3 V to 5.5 V. The higher gain TMP236 sensor provides a positive slope output of 19.5 mV/°C from –10°C to +125°C and a supply range from 3.1 V to 5.5 V.

The 9-µA typical quiescent current and 800-µs typical power-on time enable effective power-cycling architectures to minimize power consumption for battery-powered devices. A class-AB output driver provides a strong 500-µA maximum output to drive capacitive loads up to 1000 pF and is designed to directly interface to analog-to-digital converter sample and hold inputs. With excellent accuracy and a strong linear output driver, the TMP23x analog output temperature sensors are cost-effective alternatives to passive thermistors.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $0.330
100 249 $0.224
250 999 $0.173
1,000 + 99,999,999 $0.115

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP235A2DBZT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.359 1 99 $0.887 100 249 $0.682 250 999 $0.502 1,000 + 99,999,999 $0.359

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información