パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RHS) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
DS100BR410 の特徴
- 最大10.3Gbps のクワッド・チャネル・リピータ
- 使用していないチャネルをパワーダウン可能
- 調整可能な受信イコライジング
- 調整可能な送信デエンファシス
- 調整可能な送信VOD ( 最大1200mVp-p)
- IDLE 検出-スケルチ機能により、 SATA/SAS OOB 信号の出力を自動ミュート
- 12 メートルのケーブルで、10.3Gbps で< 0.22 UI の残留DJ
- ピンまたはSMBus インタフェースを介して設定をプログラム可能
- 単一電源動作: 2.5V
- 40° C~+ 85°C動作温度
- HBM ESD 耐圧: ≥ 7kV
- 高速信号伝送ピン配置パッケージ: 48 ピンLLP (7mm × 7mm、0.5mm ピッチ)
DS100BR410 に関する概要
DS100BR410 は、最大10.3Gbps の高速シリアル通信用の超低消費電力、高性能クワッド・チャネル・リピータです。4 チャネ ルそれぞれで受信イコライザと送信デエンファシスを持ち、信号の損失を補正するため、システム内での実際の配置の柔軟性 がきわめて高くなります。
受信イコライザ(CTLE) は、バックプレーン配線やケーブルなどの伝送路で生じる符号間干渉(ISI) により閉じられた入力アイを 開きます。トランスミッタは、PCB の配線損失を補正するために、調整可能なVOD ( 出力振幅電圧レベル) とデエンファシ ス・ドライバを装備しています。
ピンまたはSMBus インタフェースを介して、設定をプログラム可能です。
DS100BR410 はテキサス・インスツルメンツのエネルギー効率の高いPowerWise ファミリ製品で、低消費電力での動作や使 用していないチャネルをオフにするオプションを備えています。
注意: 本書は完全なデータシートではありません。本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄 りの販売代理店までお問い合わせいただくか、 http://www.ti.com をご覧ください。