48-pin (RHS) package image

DS100DF410SQE/NOPB アクティブ

アダプティブ EQ (イコライザ) と CDR (クロック・データ・リカバリ) と DFE (デジタル・フロント・エンド) 搭載、10Gbps、クワッドチャネル・リタイマ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS100DF410SQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A991B

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RHS) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

DS100DF410 の特徴

  • リタイマ・ファミリのデバイスはすべて、互いにピン互換です。 ピン互換のデバイス・ファミリには以下が含まれます。
    • DS100RT410 (EQ + CDR + DE): 10.3125Gbps
    • DS100DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 10.3125Gbps
    • DS110RT410 (EQ + CDR + DE): 8.5 ~ 11.3Gbps
    • DS110DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 8.5 ~ 11.3Gbps
    • DS125RT410 (EQ + CDR + DE): 9.8 ~ 12.5Gbps
    • DS125DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 9.8 ~ 12.5Gbps
    • DS100BR410 (EQ + DE): 最大10.3125Gbps
  • 低消費電力 (EQ + CDR + DE): 150mW/ チャネル(typ)
  • 低消費電力 (EQ + DFE + CDR + DE): 180mW/ チャネル(typ)
  • 1/2、1/4、1/8 のデータレートにロック
  • プロトコル選択モードに基づく高速なロック動作
  • 5GHz で最大34dB ブーストのアダプティブ・イコライジング
  • 調整可能な送信VOD : 600 ~ 1300mVp-p
  • - 12dB まで調整可能な送信デエンファシス
  • プログラム可能な出力極性反転
  • 入力信号検出、CDR ロック検出/ インジケータ
  • オンチップのアイ・モニタ(EOM)、PRBS ジェネレータ
  • 単一電源動作: 2.5V
  • SMBus/EEPROM 構成モード

DS100DF410 に関する概要

DS100RT410/DS100DF410は、信号調整機能を内蔵した4 チャネル10GbE マルチレート・リタイマです。 DS100RT410 と DS100DF410 にはどちらにも、各チャネルに受信イコライザ(CTLE) が含まれます。 DS100DF410 には、さらに各チャネル に5 タップのディシジョン・フィードバック・イコライザ(DFE) も含まれます。

DS100DF410 は、長い伝送路により発生するロスやクロストーク・ノイズにより損傷された高速シリアル信号の到達度や堅牢性 を向上できます。 それほど条件が厳しくない伝送路では、DFEを実装していないDS100RT410 を使用して、性能向上を実現 できます。 この2 つのデバイスはピン互換です。

DS100RT410/DS100DF410 の各チャネルは、10.3Gbps のデータレートでは10GbE シリアル・データ、または1.25Gbps のデー タレートでは1GbE データに個別にロックされます。外部基準クロックは必要ないので、システム設計が簡単になるとともに、全 体のコストを抑えられます。どちらのデバイスもいずれかのデータレートをサポートします。プロトコル選択モードが用意されてい るため、ロック時間が短縮されます。

プログラム可能な送信デエンファシス( 最大- 12dB)、送信VOD( 最大1300mVp-p)、アダプティブ受信イコライジング(5GHz で 最大34dB ブースト) により、10m よりも長い損失の多いケーブル、またはコネクタが複数あり、トレース長が40 インチよりも長 いバックプレーンでのデータ伝送が可能になります。 CDR機能は、ジッタ成分を現象させることが可能です。この機能は、オ プティカル・モジュールでの使用に最適です。

プログラム可能な設定は、SMBus インタフェースを使用して簡単に適用できます。または、外部EEPROM を介してロードす ることもできます。 オンチップのアイ・モニタとPRBS ジェネレータにより、システムの起動やフィールドの調整のために、高速 シリアル・データをリアルタイムで測定できます。

48 ピンLLP、7mm × 7mm の高速信号伝送パッケージでデバイスが提供されます。

注意: 本書は完全なデータシートではありません。 本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄 りの販売代理店までお問い合わせいただくか、  http://www.ti.com をご覧ください。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS100DF410SQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら