パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (NGQ) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
DS15BA101 の特徴
- DC ~ 1.5 + Gbps のデータ・レート
- 差動またはシングルエンド入力
- 出力振幅調節可能
- 3.3V 単一電源
- 40 °~+ 85 °工業用温度範囲
- 低消費電力: 1.5Gbps で150mW (typ)
- 省スペース3 ×3mm LLP-8 パッケージ
DS15BA101 に関する概要
DS15BA101 は、ケーブル駆動、レベル変換、信号バッファリング、信号のリピーティング・アプリケーションに適した高速差動バッ ファです。DS15BA101 の完全差動信号パスにより、きわめて優れた信号インテグリティとノイズ耐性が保証され、1.5Gbps を超え るデータ・レートで差動およびシングルエンドの伝送線路を駆動します。
50Ω のシングルエンドと100Ω の差動モードのインピーダンスを駆動するレベル変換やケーブル駆動アプリケーションに対して、出力 電圧振幅は、1 個の外付け抵抗によって調整可能です。
DS15BA101 は、単一3.3V 電源により駆動し、消費電力は1.5Gbps で150mW (typ) です。 40 °~+ 85 °の工業用温度 範囲で動作し、省スペース型の3 ×3mm のLLP-8 パッケージで供給されます。