DS250DF210
- 信号コンディショニングを内蔵した 2 チャネル、マルチレートのリタイマ
- すべてのチャネルは独立に 20.6~25.8Gbps でロック (10.3125Gbps、12.5Gbps などのサブレートを含む)
- 非常に短いレイテンシ:25.78125Gbps のデータ速度で標準値 500ps 未満
- 単一電源で、低ジッタの基準クロックを必要とせず、電源デカップリングが最小限であるため、基板の配線の複雑性と BOM コストを低減
- アダプティブ連続時間リニア・イコライザ(CTLE)
- アダプティブ・デシジョン・フィードバック・イコライザ(DFE)
- 2 × 2 のクロス・ポイントを内蔵
- 3 タップ FIR フィルタ付きの低ジッタ・トランスミッタ
- 結合イコライゼーションにより、12.9GHz で 35dB を超えるチャネル損失をサポート
- 伝送振幅を変更可能:205mVppd~1225mVppd (標準値)
- オンチップのアイ・オープニング・モニタ (EOM)、PRBS パターン・チェッカおよびジェネレータ
- フロースルー配線が簡単な小型の 6mm × 6mm BGA パッケージ
DS250DF210デバイスは2チャネル、マルチレートのリタイマで、信号コンディショニング機能が内蔵されています。長距離で損失が大きく、クロストークを受ける高速なシリアル・リンクの到達距離と堅牢性を拡張し、ビット・エラー・レート(BER)を10-15以下に抑えるために使用されます。
DS250DF210の各チャネルは、20.6Gbps~25.8Gbpsの連続した範囲のシリアル・データ・レート、またはサポートされている任意のサブレート(÷2および÷4) (10.3125Gbpsや12.5Gbpsなどの主要データ・レートを含む)へ独立にロックされるため、DS250DF210は個別レーンの前方誤り訂正(FEC)パススルーをサポートできます。
DS250DF210は単一電源で、必要な外部コンポーネントも最小限です。これらの特長により、PCB配線の複雑性とBOMコストが低減されます。
DS250DF210の高度なイコライゼーション機能には、低ジッタの3タップ送信有限インパルス応答(FIR)フィルタ、アダプティブ連続時間リニア・イコライザ(CTLE)、アダプティブ・デシジョン・フィードバック・イコライザ(DFE)が含まれています。これにより、複数のコネクタやクロストークが存在する、損失の多い相互接続およびバックプレーンにおいて、到達距離を拡張できます。内蔵のCDR機能は、フロントポート光学モジュール・アプリケーションで、ジッタ・バジェットをリセットし、高速シリアル・データをリタイムするために最適です。DS250DF210には2×2のクロス・ポイントが実装されており、ホストでレーン交差、ファンアウト、多重化オプションを使用できます。
DS250DF210はSMBus経由、または外付けのEEPROMにより構成可能です。最大16個のデバイスが、共通のチャネル・フォーマットを使用して単一のEEPROMを共有できます。非破壊的なオンチップ・アイ・モニタと PRBS ジェネレータ/チェッカにより、インシステム診断が可能です。
Request more information
The IBIS AMI models, device programming guide and device GUI profile, are available: Request now
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS250DF210 25Gbps、マルチレート2チャネル・リタイマ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 11日 |
アプリケーション・ノート | Optimal Implementation of 25G-28G Ethernet Retimers versus Redrivers (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS250DF410EVM — DS250DF410 25Gbps マルチレート 4 チャネル・リタイマの評価モジュール
The DS250DF410EVM allows for easy evaluation of the 25 Gbps retimer DS250DF410. Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via Huber+Suhner 1x8 MXP connectors. Huber+Suhner cables are not included.
Through the onboard USB2ANY connection and EVM software, users can evaluate (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCCSP (ABM) | 101 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。