パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTV) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DS250DF230 の特徴
- 信号コンディショニング内蔵のデュアル・チャネル・マルチレート・リタイマ
- すべてのチャネルは独立に 19.6~25.8Gbps でロック (12.16512Gbps、9.8304Gbps、6.144Gbps などのサブレートを含む)
- 非常に低いレイテンシ:25.78125Gbps のデータ・レートで 500ps 未満 (標準値)
- アダプティブ連続時間リニア・イコライザ (CTLE)
- 連続的なアダプティブ・デシジョン・フィードバック・イコライザ (DFE) により、温度範囲全体にわたってチャネル損失の大きな変動を補償可能
- 結合イコライゼーションにより、12.9GHz で 35dB のチャネル損失をサポート
- オンチップのアイ・モニタ (EOM)、PRBS パターン・チェッカおよびジェネレータ
- 3 タップ FIR フィルタ付きの低ジッタ・トランスミッタ
- 2×2 クロスポイントを内蔵
- システム・クロック同期アプリケーション用に、チャネル 0 で復元クロックを利用可能
- 単一電源で動作し、低ジッタの基準クロックは不要
- 広い範囲の温度でロック状態を維持
DS250DF230 に関する概要
DS250DF230 デバイスは、2 チャネル、マルチレートのリタイマで、信号コンディショニング機能が内蔵されています。長距離で損失が大きくクロストークを受ける高速なシリアル・リンクの到達距離と堅牢性を拡張し、ビット・エラー・レート (BER) を 10-15 以下に抑えるために使用されます。
DS250DF230 の各チャネルは、19.6Gbps~25.8Gbps の連続した範囲のシリアル・データ・レート、またはサポートされているサブレート (÷2 および ÷4) へ独立にロックできます。これには 12.16512Gbps、9.8304Gbps、6.144Gbps などの主要なデータレートが含まれます。
DS250DF230 は、36 ピン NFBGA および 32 ピン QFN の 2 つのパッケージ・オプションで供給され、 5 × 5mm の小型のボディ・サイズを実現します。 NFBGA (ZLS) パッケージは、堅牢な性能と設計のしやすさを最小の BOM フットプリントで実現します。また、QFN (RTV) パッケージは、同様の性能特性を備え、ヒートシンクなしで最大 105℃ の PCB 温度に対応しています。