DS90C3201
- 最大9.45Gbit/sec のデータ総スループット
- 8MHz ~ 135MHz の入力クロック周波数に対応
- 最高QXGA までのパネル解像度をサポート
- HDTV 解像度と最大1920 × 1080p のフレーム・レートをサポート
- LVDS の30 ビット、24 ビット、または18 ビットのカラー・データ出力
- シングル・ピクセルとデュアル・ピクセルのインタフェースをサポート
- スペクトラム拡散クロックをサポート
- 2 線式シリアル通信インタフェース
- クロック・エッジおよび制御信号に対するストローブ・エッジを設定可能
- パワーダウン・モード
- + 3.3V 電源電圧
- 128 ピンTQFP
- TIA/EIA-644-A-2001 LVDS 標準に準拠
DS90C3201 は3.3V シングル/ デュアルFPD-Link 10 ビット・カラー・トランスミッタで、液晶ディスプレイ(LCD) テレビ、 LCD モニタ、デジタル・テレビ、プラズマ・ディスプレイ・パネル・テレビでの使用を目的としています。低消費電力で低EMI の LVDS (Low Voltage Differential Signaling) インタフェースを使用して、デジタル・ビデオ・プロセッサとディスプレイ・デバイス をインタフェース接続します。DS90C3201 は、最大70 ビットのLVCMOS/LVTTL 入力パラレル・データを10 組のLVDS シリ アル・データに変換します。このトランスミッタは、立ち上がりエッジか立ち下がりエッジのクロックでデータのクロック設定が 可能です。オプションの2 線式シリアル・プログラミングにより、開発環境や製造環境での細かい設定が可能です。トランスミッ ト・クロックの周波数が135MHz 時には、70 ビットのLVCMOS/LVTTL データはLVDS 1 チャネルあたり945Mbps の有効速度 で転送されます。したがって、クロックが135MHz のときのデータ総スループットは9.45Gbit/sec (945MB/sec) となります。これ により、10 ビットのデュアルLVDS トランスミッタはHDTV の解像度をサポートします。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90C3201 3.3V 8MHz ~ 135MHz デュアルFPD-Link トランスミッタ データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2008年 9月 18日 | |
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to Map RGB Signals to LVDS/OpenLDI(OLDI) Displays (Rev. A) | 2018年 6月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1032 An Introduction to FPD-Link (Rev. C) | 2017年 8月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | FPD-Link Demonstration Kit User Guide | 2012年 1月 25日 | ||||
ユーザー・ガイド | FPD-Link Evaluation Kit User Guide | 2012年 1月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1032 An Introduction to FPD-Link (jp) | 2009年 4月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | TFT Data Mapping for Dual Pixel LDI Application - Alternate A - Color Map | 2004年 5月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1056 STN Application Using FPD-Link (jp) | 英語版 | 2004年 5月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | 1085 FPD-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines (jp) | 英語版 | 2004年 5月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PDT) | 128 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点