DS90C383B
- No special start-up sequence required between clock/data and /PD pins. Input signal (clock and data) can be applied either before or after the device is powered
- Support Spread Spectrum Clocking up to 100kHz frequency modulation and deviations of ±2.5% center spread or -5% down spread
- "Input Clock Detection" feature will pull all LVDS pairs to logic low when input clock is missing and when /PD pin is logic high
- 18 to 68 MHz shift clock support
- Best-in-Class Setup and Hold Times on TxINPUTs
- Tx power consumption < 130 mW (typ) at 65MHz Grayscale
- 40% Less Power Dissipation than BiCMOS Alternatives
- Tx Power-down mode < 60μW (typ)
- Supports VGA, SVGA, XGA and Dual Pixel SXGA.
- Narrow bus reduces cable size and cost
- Up to 1.8 Gbps throughput
- Up to 227 Megabytes/sec bandwidth
- 345 mV (typ) swing LVDS devices for low EMI
- PLL requires no external components
- Compatible with TIA/EIA-644 LVDS standard
- Low profile 56-lead TSSOP package
- Improved replacement for:
- SN75LVDS83, DS90C383A
All trademarks are the property of their respective owners. TRI-STATE is a trademark of Texas Instruments. TRI-STATE is a trademark of Texas Instruments.
The DS90C383B transmitter converts 28 bits of CMOS/TTL data into four LVDS (Low Voltage Differential Signaling) data streams. A phase-locked transmit clock is transmitted in parallel with the data streams over a fifth LVDS link. Every cycle of the transmit clock 28 bits of input data are sampled and transmitted. At a transmit clock frequency of 65 MHz, 24 bits of RGB data and 3 bits of LCD timing and control data (FPLINE, FPFRAME, DRDY) are transmitted at a rate of 455 Mbps per LVDS data channel. Using a 65 MHz clock, the data throughput is 227 Mbytes/sec. The DS90C383B transmitter can be programmed for Rising edge strobe or Falling edge strobe through a dedicated pin. A Rising edge or Falling edge strobe transmitter will interoperate with a Falling edge strobe Receiver (DS90CF386) without any translation logic.
This chipset is an ideal means to solve EMI and cable size problems associated with wide, high speed TTL interfaces.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01051 — 自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ・スループットを最適化するリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。