DS90CF366
- 20MHz~85MHzのシフト・クロックをサポート
- 85MHzのグレイスケールにおいてRx消費電力が142mW未満(標準値)
- Rxパワーダウン・モードで1.44mW未満(最大値)
- ESD定格7kV超(HBM)、700V超(EIAJ)
- VGA、SVGA、XGA、およびシングル・ピクセルSXGAをサポート
- PLLに外部コンポーネントが不要
- TIA/EIA-644 LVDS標準と互換
- 低プロファイルの56ピンまたは48ピンTSSOPパッケージ
- DS90CF386は64ピン、0.8mm、ファインピッチ・ボール・グリッド・アレイ(NFBGA)パッケージでも利用可能
アプリケーション
- ビデオ・ディスプレイ
- プリンタおよび画像処理
- デジタル・ビデオの転送
- マシン・ビジョン
- Open LDIからRGBへのブリッジ
All trademarks are the property of their respective owners.
DS90CF386レシーバは、4つのLVDS (低電圧差分信号)データ・ストリームを、パラレルの28ビットLVCMOSデータへ戻します。3つのLVDSデータ・ストリームをパラレルの21ビットLVCMOSデータへ戻す、DS90CF366レシーバも利用できます。どちらのレシーバの出力も、立ち下がりエッジにストローブします。立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジのストローブ・トランスミッタは、変換ロジックなしで、立ち下がりエッジのストローブ・レシーバと相互に動作します。
レシーバのLVDSクロックは、20MHz~85MHzで動作します。
デバイスは入力LVDSクロックにフェーズロックし、LVDSデータ・ラインのシリアル・ビット・ストリームをサンプリングして、パラレルの出力データへ変換します。
供給されるクロックが85MHzの場合、各LVDS入力ラインは595Mbpsのビット転送速度で動作し、最大スループットはDS90CF386で2.38Gbps、DS90CF366で1.785Gbpsになります。
これらのシリアル・リンク・デバイスの使用は、幅広で高速のパラレルLVCMOSインターフェイス上でデータを伝送する場合に発生するEMIやケーブル・サイズの問題を解決するために理想的です。どちらのデバイスも、TSSOPパッケージで提供されます。DS90CF386は64ピン、0.8mmのファイン・ピッチ・ボール・グリッド・アレイ(NFBGA)パッケージでも提供され、56ピンのTSSOPパッケージと比較してPCBの占有面積を44%削減できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90CF3x6 3.3V LVDSレシーバ、24ビットまたは18ビットのフラット・パネル・ディスプレイ(FPD)リンク、85MHz データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2016年 6月 28日 |
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to Map RGB Signals to LVDS/OpenLDI(OLDI) Displays (Rev. A) | 2018年 6月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1032 An Introduction to FPD-Link (Rev. C) | 2017年 8月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices | 2016年 1月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1032 An Introduction to FPD-Link (jp) | 2009年 4月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | TFT Data Mapping for Dual Pixel LDI Application - Alternate A - Color Map | 2004年 5月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1056 STN Application Using FPD-Link (jp) | 英語版 | 2004年 5月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | 1085 FPD-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines (jp) | 英語版 | 2004年 5月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FLINK3V8BT-85 — FPD-Link ファミリ シリアライザ/ デシリアライザ LVDS 評価キット
FPD-Link evaluation kit contains a Transmitter (Tx) board, a Receiver (Rx) board along with interfacing cables. This kit will demonstrate the chipsets interfacing from test equipment or a graphics controller using Low Voltage Differential Signaling (LVDS) to a receiver board.
The Transmitter board (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。