パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (NKB) | 60 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DS90UR906Q-Q1 の特徴
- 5~65MHz の
PCLK 出力 (140Mbps~1.82Gbps)
- AC 結合された STP 相互接続ケーブル (最大 10m)
- シリアライザおよびデシリアライザに終端を内蔵
- At-Speed リンク BIST モードおよびレポート・ピン
- (オプション) I2C 互換のシリアル制御バス
- RGB888 + VS、HS、DE のサポート
- パワーダウン・モードで消費電力を最小化
- 1.8V または 3.3V 互換の LVCMOS I/O インターフェイス
- 車載グレードの製品:AEC-Q100 グレード 2 認証済み
- ISO 10605 ESD で 8kV を超える HBM 定格
- 後方互換モードにより古い世代のデバイスと組み合わせて動作可能
- シリアライザ -
DS90UR905Q-Q1
- RGB888 + VS/HS/DE を 1 ペアの FPD-Link II にシリアライズ
- ランダマイザ / スクランブラ - DC バランスを取ったデータ・ストリーム
- 選択可能な出力 VOD と調整可能なディエンファシス
- デシリアライザ -
DS90UR906Q-Q1
- 高速なランダム・データ・ロック、リファレンス・クロック不要
- 入力レシーバのイコライゼーションを調整可能
- LOCK (リアルタイム・リンク・ステータス) レポート・ピン
- 出力パラレル・バス (SSCG) の EMI を最小化
- 出力スルーレート制御 (OS)
DS90UR906Q-Q1 に関する概要
DS90UR90xQ-Q1 チップセットは、パラレル RGB ビデオ・インターフェイスを、1 つのペアの高速シリアル・インターフェイスに変換します。このシリアル・バス方式により、クロックとデータとのスキューの問題が解消され、コネクタのピン数が減少し、相互接続のサイズ、重量、コストが削減され、全体的な PCB レイアウトが単純化されることで、システム設計が簡単になります。さらに、内部の DC バランスされたデコードを使用して、AC 結合の相互接続に対応できます。
DS90UR905Q-Q1 シリアライザは、クロックを埋め込み、データ・ペイロードのバランスを取り、高速小振幅差動信号方式に信号をレベル・シフトします。最大 24 の入力と 3 つのビデオ制御信号をシリアル化できます。これにより、完全な 24 ビット・カラー、または 18 ビット・カラーと 6 つの汎用信号 (オーディオ I2S アプリケーションなど) に対応できます。
DS90UR906Q-Q1 デシリアライザは、データ (RGB) と制御信号を復元し、シリアル・ストリームからクロックを抽出します。DS90UR906Q-Q1 は、トレーニング・シーケンスも特殊な SYNC パターンも使用せずに受信データ・ストリームにロックでき、リファレンス・クロックを必要としません。リンク・ステータス (LOCK) 出力信号を備えています。
シリアル転送は、ユーザー選択可能なディエンファシス、差動出力レベルの選択機能、レシーバのイコライゼーションにより最適化されます。低電圧の差動信号、レシーバのドライブ強度の制御、およびスペクトラム拡散クロック機能を使用することで、EMIが最小限に抑えられます。デシリアライザは、拡散スペクトラム・クロックおよびデータをパラレル出力上に生成するように構成できます。
DS90UR905Q-Q1 シリアライザは 48 ピンの WQFN で供給され、DS90UR906Q-Q1 (デシリアライザ) は 60 ピンの WQFN パッケージで供給されます。これらのデバイスは、車載用 AEC-Q100 グレード 2 の温度範囲 (-40℃~+105℃) で動作が規定されています。