パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RTQ) | 56 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
HD3SS215 の特徴
- 汎用 2:1/1:2 差動スイッチ
- DisplayPort 電気規格に対応
- HDMI 電気規格に対応
- 最大 6Gbps のデータ・レートをサポートする 2:1 および 1:2 スイッチング
- HPD スイッチングをサポート
- AUX および DDC スイッチングをサポート
- 7GHz の広い -3dB 差動帯域幅
- 優れた動的特性 (3GHz 時)
- クロストーク = -35dB
- 絶縁 = -21dB
- 挿入損失 = -1.6dB
- 反射損失 = -12dB
- 最大ビット間スキュー = 5ps
- VDD 動作範囲:3.3V ±10%
- 商業用温度範囲:0℃~70℃ (HD3SS215)
- 産業用温度範囲:–40℃~85℃ (HD3SS215I)
- パッケージ・オプション:
- 5mm × 5mm、50 ボール ZXH
- 8mm × 8mm、56 ピン RTQ
- 出力イネーブル (OE) ピンは、消費電力を節約するためにスイッチをディセーブルします
- 消費電力:
- アクティブ時:9mW 未満
- スタンバイ時:30µW 未満 (OE = L の場合)
HD3SS215 に関する概要
HD3SS215 は、4k2k 60Hzのリフレッシュ・レートを必要とする DisplayPort HBR2 および高解像度マルチメディア・インターフェイス (HDMI) アプリケーションに対応できる、高速で広い同相モードのパッシブ・スイッチです。HD3SS215 は、2 つのソースから 1 つのシンク、または 1 つのソースから 2 つのシンクをサポートするように構成できます。これらのビデオ規格をサポートするため、HD3SS215 は HDMI またはデジタル・ビデオ・インターフェイス (DVI) アプリケーション用のディスプレイ・データ・チャネル (DDC) 信号とホット・プラグ検出 (HPD) 信号も切り替えます。DisplayPort アプリケーションの補助 (AUX) 信号とホット・プラグ検出 (HPD) 信号も切り替えます。HD3SS215は、広い同相モードと AC または DC 結合リンクの両方に対応しているという柔軟性を備えているため、多くのアプリケーションに理想的です。