56-pin (RTQ) package image

HD3SS215RTQR アクティブ

DDC/AUX 切り替えをサポート、6Gbps HDMI 2.0 または 5.4Gbps DisplayPort 1.2a、1:2/2:1 差動マルチプレクサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

HD3SS215RTQT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RTQ) | 56
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

HD3SS215 の特徴

  • 汎用 2:1/1:2 差動スイッチ
  • DisplayPort 電気規格に対応
  • HDMI 電気規格に対応
  • 最大 6Gbps のデータ・レートをサポートする 2:1 および 1:2 スイッチング
  • HPD スイッチングをサポート
  • AUX および DDC スイッチングをサポート
  • 7GHz の広い -3dB 差動帯域幅
  • 優れた動的特性 (3GHz 時)
    • クロストーク = -35dB
    • 絶縁 = -21dB
    • 挿入損失 = -1.6dB
    • 反射損失 = -12dB
    • 最大ビット間スキュー = 5ps
  • VDD 動作範囲:3.3V ±10%
  • 商業用温度範囲:0℃~70℃ (HD3SS215)
  • 産業用温度範囲:–40℃~85℃ (HD3SS215I)
  • パッケージ・オプション:
    • 5mm × 5mm、50 ボール ZXH
    • 8mm × 8mm、56 ピン RTQ
  • 出力イネーブル (OE) ピンは、消費電力を節約するためにスイッチをディセーブルします
  • 消費電力:
    • アクティブ時:9mW 未満
    • スタンバイ時:30µW 未満 (OE = L の場合)

HD3SS215 に関する概要

HD3SS215 は、4k2k 60Hzのリフレッシュ・レートを必要とする DisplayPort HBR2 および高解像度マルチメディア・インターフェイス (HDMI) アプリケーションに対応できる、高速で広い同相モードのパッシブ・スイッチです。HD3SS215 は、2 つのソースから 1 つのシンク、または 1 つのソースから 2 つのシンクをサポートするように構成できます。これらのビデオ規格をサポートするため、HD3SS215 は HDMI またはデジタル・ビデオ・インターフェイス (DVI) アプリケーション用のディスプレイ・データ・チャネル (DDC) 信号とホット・プラグ検出 (HPD) 信号も切り替えます。DisplayPort アプリケーションの補助 (AUX) 信号とホット・プラグ検出 (HPD) 信号も切り替えます。HD3SS215は、広い同相モードと AC または DC 結合リンクの両方に対応しているという柔軟性を備えているため、多くのアプリケーションに理想的です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

HD3SS215RTQT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら