TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
The LM25061 positive hot swap controller provides intelligent control of the power supply voltage to the load during insertion and removal of circuit cards from a live system backplane or other "hot" power sources. The LM25061 provides in-rush current control to limit system voltage droop and transients. The current limit and power dissipation in the external series pass N-Channel MOSFET are programmable, ensuring operation within the Safe Operating Area (SOA). The POWER GOOD output indicates when the output voltage exceeds a programmable threshold. The input under-voltage level and hysteresis are programmable, as well as the initial insertion delay time and fault detection time. The LM25061-1 latches off after a fault detection, while the LM25061-2 automatically restarts at a fixed duty cycle. The LM25061 is available in a 10 pin VSSOP package.
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM25061 Positive Low Voltage Power Limiting Hot Swap Controller データシート (Rev. E) | 2013年 3月 28日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
セレクション・ガイド | Hot Swap Selection Tool | 2015年 7月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1946 LM25061 Evaluation Board (Rev. D) | 2013年 5月 6日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
TVS diode recommendation tool
Initial release of TVS diode recommendation tool.