TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM25069 positive hot swap controller provides intelligent control of the power supply voltage to the load during insertion and removal of circuit cards from a live system backplane or other "hot" power sources. The LM25069 provides in-rush current control to limit system voltage droop and transients. The current limit and power dissipation in the external series pass N-Channel MOSFET are programmable, ensuring operation within the Safe Operating Area (SOA). The POWER GOOD output indicates when the output voltage is within 1.3V of the input voltage. The input under-voltage and over-voltage lockout levels and hysteresis are programmable, as well as the initial insertion delay time and fault detection time. The LM25069-1 latches off after a fault detection, while the LM25069-2 automatically restarts at a fixed duty cycle. The LM25069 is available in a 10 pin VSSOP package.
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
TVS diode recommendation tool
Initial release of TVS diode recommendation tool.