パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TQFP (PAG) | 64 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (10+1) |
LMH0030 の特徴
- SDTV/HDTVシリアル・デジタル・ビデオ・スタンダードに準拠
- 270Mbps、360Mbps、540Mbps、1.4835Gbps、1.485GbpsSDV データレートを自動検出付きでサポート
- 低出力ジッタ: 最大125ps、代表値85ps
- 低消費電力: 代表値430mW
- シリアル・データレート設定やVCOフィルタのための外付け部品不要*
- 高速なPLL ロック時間: 1.485Gbps にて代表値150µs 未満
- タイミング整合のための可変長ビデオFIFO
- ビルトイン・セルフテスト(BIST)とビデオ・テストパターン・ジェネレータ(TPG)*
- EDH/CRCワードとフラグの自動生成と挿入
- アンシラリ・データ用FIFOと挿入制御回路を内蔵
- 柔軟な制御用I/O ポート
- LVCMOS 互換のデータ入出力と制御入出力
- 75Ω ECL 互換の差動シリアル・ケーブル・ドライバ出力
- I/O 用電源電圧3.3V、ロジック回路用電源電圧2.5V
- 64ピンTQFP パッケージ
* 特許取得済みおよび出願中
LMH0030 に関する概要
LMH0030 は、10 ビット幅の標準品位コンポーネント・ビデオ・スタンダードSMPTE 125M/267M ならびに20ビット幅の高品位コン ポーネント・ビデオ・スタンダードSMPTE 260M/274M/295M/296Mに準拠したビット・パラレルのデジタル・ビデオ・データをエンコー ド、シリアライズ、送出するSMPTE 292M/259M 対応のデジタル・ビデオ・シリアライザIC で、アンシラリ・データFIFOとケーブル・ ドライバを内蔵します。LMH0030 は、シリアル・データレート270Mbps、360Mbps のSMPTE 259M、シリアル・データレート 540Mbps のSMPTE 344M、シリアル・データレート1.4835Gbpsと1.485Gbps のSMPTE 292M で動作します。シリアル・データ レートのクロックは内部で生成されるため、周波数設定、トリミング、フィルタなどの外部部品は必要ありません。
LMH0030 は、パラレル・シリアル・データ変換、SMPTE スタンダードのデータ・エンコード、NRZ からNRZI へのデータ・フォー マット変換、シリアル・データ・クロック生成とシリアル・データのエンコード、ビデオ・レートとフォーマットの自動検出、アンシラリ・ データのパケット・マネジメントとパケット挿入、シリアル・データ出力ドライブ機能を内蔵しています。また、SMPTE RP-165 ( 標準 品位)またはSMPTE 292M ( 高品位) に則った、EDH/CRC キャラクタとフラグの自動生成と挿入のための回路を内蔵しています。 さらに、パソロジカル・パターン( 遷移の少ないパターン) 生成を防ぐLSB ディザも設定できます。LMH0030 独自の機能がビデ オ・データFIFOとアンシラリ・データ(タイムコード、字幕等の付加データ) FIFO です。ビデオFIFO は0 から4 パラレル・デー タ・クロックの範囲でビデオ・データを遅延させてビデオ・タイミングを調整します。アンシラリ・データポートとオンチップFIFO ならび にその制御回路が、アンシラリ・フラグ、データ・パケット、チェックサムを格納し、アンシラリ・データ空間に挿入します。LMH0030 は、ビルトイン・セルフテスト(BIST) 機能と、SDとHD のコンポーネント・ビデオ・テストパターンに対応したテストパターン・ジェネ レータ(TPG) も内蔵しています。NTSC とPAL 規格での4:3 と16:9 のラスタ・フォーマットに対して、基準黒、PLLとEQ のパソ ロジカル、カラーバーを出力します*。カラーバー・パターンは、輝度信号、色差信号遷移の帯域を制限するコーディングの設定も できます。
LMH0030 は独自のマルチファンクションI/O ポートを有し、素早く制御や設定を行えます。制御機能やインジケータ機能を利用する 場合にこのポートを用います。アプリケーションに応じた設定を行うことで、LMH0030 をさまざまな用途に適合させることが可能で す。パワーオン時またはリセット・コマンド発行後は、自動的にデフォルトの動作状態に設定されます。また、電源ノイズ除去性能、 出力ジッタ性能、ノイズ性能を高めるために、出力ドライバ、PLL、シリアライザに個別の電源ピンを割り当てています。
LMH0030 は内部回路用の+ 2.5V 電源とI/O 回路用の+ 3.3V電源で動作します。1.485Gbps 時の消費電力は、AC 結合の2個の75Ω終端とバック終端用出力負荷を含め、代表値で430mWです。このIC は64ピンTQFP で供給されます。