LMH0346
The LMH0346 3 Gbps HD/SD SDI Reclocker retimes serial digital video data conforming to the SMPTE 424M, SMPTE 292M, and SMPTE 259M (C) standards. The LMH0346 operates at serial data rates of 270 Mbps, 1.483 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, and 2.97 Gbps. The LMH0346 supports DVB-ASI operation at 270 Mbps.
The LMH0346 automatically detects the incoming data rate and adjusts itself to retime the incoming data to suppress accumulated jitter. The LMH0346 recovers the serial data-rate clock and optionally provides it as an output. The LMH0346 has two differential serial data outputs; the second output may be selected as a low-jitter, data-rate clock output. Controls and indicators are: serial clock or second serial data output select, manual rate select input, SD/HD rate indicator output, lock detect output, auto/manual data bypass and output mute. The serial data inputs, outputs, and serial clock outputs are differential LVPECL compatible. The CML serial data and serial clock outputs are suitable for driving 100Ω differentially terminated networks. The control logic inputs and outputs are LVCMOS compatible.
The LMH0346 is powered from a single 3.3V supply. Power dissipation is typically 370 mW.
The device is available in two space–saving packages: a 6.5 X 4.4 mm 20-pin e-TSSOP and an even more space–efficient 5 X 4 mm 24-pin LLP package.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
| WQFN (NHZ) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。