16-pin (DW) package image

PCA9534ADWR 生産中止品

割り込み / 構成レジスタ搭載、8 ビット 2.3V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
PCA9534ADWR は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
TCA9534ADWR アクティブ 割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCA9534ADW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

PCA9534A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

PCA9534A の特徴

  • 低いスタンバイ消費電流:1µA 以下
  • I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
  • オープン・ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
  • 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5V 許容の I/O ポート
  • 400kHz の高速 I2C バス
  • 3 本のアドレス・ピンにより、最大 8 個のデバイスを I2C/SMBus に接続可能
  • PCA9534 と組み合わせて使用した場合、最大 16 のデバイスを I2C/SMBus に接続可能 I2C エクスパンダ製品については、Section 5 を参照してください。
  • 入力 / 出力構成レジスタ
  • 極性反転レジスタ
  • パワー・オン・リセット機能を内蔵
  • 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
  • 電源オン時のグリッチなし
  • SCL/SDA 入力でのノイズ・フィルタ
  • 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン・モデル (A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

PCA9534A に関する概要

PCA9534A と PCA9534 は、固定 I2C アドレスを除くと同じです。そのため、これらのデバイス最大 16 個 (各 8 個) を同じ I2C バスに接続できます。

INT はマイクロコントローラの割り込み入力に接続できます。この配線で割り込み信号を送ることでリモート I/O は、I2C バス経由で通信しなくてもポート上に受信データが存在するかどうかをマイクロコントローラに通知できます。そのため、PCA9534A はシンプル・スレーブ・デバイスとして機能できます。

本デバイスの出力 (ラッチ付き) は大電流駆動能力を備えているため、LED を直接駆動できます。本デバイスは低消費電流です。

3 本のハードウェア・ピン (A0、A1、A2) を使って固定 I2C アドレスをプログラムおよび変更することで、最大 8 つのデバイスが同じ I2C バスまたは SMBus を共有できます。

PCA9534A は PCF8574A とピン互換、I2C アドレス互換です。しかし PCA9534A では、PCF8574A に対して機能が拡張されているため、ソフトウェアを変更する必要があります。

PCA9534A は PCA9554A の低消費電力バージョンです。PCA9534A と PCA9554A の唯一の違いは、PCA9534A では内部 I/O プルアップ抵抗が除去されていることです。そのため、I/O を LOW に保持する際のスタンバイ・モードの消費電力が大幅に低減されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCA9534ADW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら