パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
PCA9534A の特徴
- 低いスタンバイ消費電流:1µA 以下
- I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
- オープン・ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
- 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 5V 許容の I/O ポート
- 400kHz の高速 I2C バス
- 3 本のアドレス・ピンにより、最大 8 個のデバイスを I2C/SMBus に接続可能
- PCA9534 と組み合わせて使用した場合、最大 16 のデバイスを I2C/SMBus に接続可能 I2C エクスパンダ製品については、Section 5 を参照してください。
- 入力 / 出力構成レジスタ
- 極性反転レジスタ
- パワー・オン・リセット機能を内蔵
- 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
- 電源オン時のグリッチなし
- SCL/SDA 入力でのノイズ・フィルタ
- 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
PCA9534A に関する概要
PCA9534A と PCA9534 は、固定 I2C アドレスを除くと同じです。そのため、これらのデバイス最大 16 個 (各 8 個) を同じ I2C バスに接続できます。
INT はマイクロコントローラの割り込み入力に接続できます。この配線で割り込み信号を送ることでリモート I/O は、I2C バス経由で通信しなくてもポート上に受信データが存在するかどうかをマイクロコントローラに通知できます。そのため、PCA9534A はシンプル・スレーブ・デバイスとして機能できます。
本デバイスの出力 (ラッチ付き) は大電流駆動能力を備えているため、LED を直接駆動できます。本デバイスは低消費電流です。
3 本のハードウェア・ピン (A0、A1、A2) を使って固定 I2C アドレスをプログラムおよび変更することで、最大 8 つのデバイスが同じ I2C バスまたは SMBus を共有できます。
PCA9534A は PCF8574A とピン互換、I2C アドレス互換です。しかし PCA9534A では、PCF8574A に対して機能が拡張されているため、ソフトウェアを変更する必要があります。
PCA9534A は PCA9554A の低消費電力バージョンです。PCA9534A と PCA9554A の唯一の違いは、PCA9534A では内部 I/O プルアップ抵抗が除去されていることです。そのため、I/O を LOW に保持する際のスタンバイ・モードの消費電力が大幅に低減されています。