SN55462
PERIPHERAL DRIVERS FOR HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DRIVER APPLICATIONS
- Characterized for Use to 300 mA
- High-Voltage Outputs
- No Output Latch-Up at 30 V (After Conducting 300 mA)
- Medium-Speed Switching
- Circuit Flexibility for Varied Applications and Choice of Logic Function
- TTL-Compatible Diode-Clamped Inputs
- Standard Supply Voltages
- Plastic DIP (P) With Copper Lead Frame for Cooler Operation and Improved Reliability
- Package Options Include Plastic Small Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
These dual peripheral drivers are functionally interchangeable with SN55451B through SN55453B and SN75451B through SN75453B peripheral drivers, but are designed for use in systems that require higher breakdown voltages than those devices can provide at the expense of slightly slower switching speeds. Typical applications include logic buffers, power drivers, relay drivers, lamp drivers, MOS drivers, line drivers, and memory drivers.
The SN55461/SN75461, SN55462/SN75462, and SN55463/SN75463 are dual peripheral AND, NAND, and OR drivers respectively (assuming positive logic), with the output of the gates internally connected to the bases of the npn output transistors.
Series SN55461 drivers are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. Series SN75461 drivers are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Peripheral Drivers データシート (Rev. A) | 1995年 10月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (JG) | 8 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点