SN65MLVD206B

アクティブ

高いノイズ耐性、200Mbps M-LVDS トランシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Transceiver Protocols M-LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 200 Input signal LVTTL, M-LVDS Output signal LVTTL, M-LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Transceiver Protocols M-LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 200 Input signal LVTTL, M-LVDS Output signal LVTTL, M-LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • マルチポイント・データ交換のための M-LVDS 規格 TIA/EIA-899 に互換
  • 低電圧の差動 30Ω~55Ω ライン・ドライバおよびレシーバにより最高 200Mbps までの信号速度(1)に対応、最高 100MHz のクロック周波数
    • Type-2 レシーバは、断線およびアイドル・バス条件を検出するためのオフセット・スレッショルド付き
  • バス I/O 保護
    • ±8kV HBM
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
  • ドライバ出力電圧の遷移時間制御による信号品質の向上
  • -1V~3.4V の同相電圧範囲により、2V のグランド・ノイズでもデータ転送が可能
  • ディセーブル時または VCC ≤ 1.5V 時にバス・ピンが高インピーダンス化
  • 100Mbps デバイスも提供 (SN65MLVD204B)
  • SN65MLVD206 の改良された代替品 (1)

(1)ラインの信号速度は1秒間の電圧遷移回数で、bps (Bits Per Second)単位で表されます。

  • マルチポイント・データ交換のための M-LVDS 規格 TIA/EIA-899 に互換
  • 低電圧の差動 30Ω~55Ω ライン・ドライバおよびレシーバにより最高 200Mbps までの信号速度(1)に対応、最高 100MHz のクロック周波数
    • Type-2 レシーバは、断線およびアイドル・バス条件を検出するためのオフセット・スレッショルド付き
  • バス I/O 保護
    • ±8kV HBM
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
  • ドライバ出力電圧の遷移時間制御による信号品質の向上
  • -1V~3.4V の同相電圧範囲により、2V のグランド・ノイズでもデータ転送が可能
  • ディセーブル時または VCC ≤ 1.5V 時にバス・ピンが高インピーダンス化
  • 100Mbps デバイスも提供 (SN65MLVD204B)
  • SN65MLVD206 の改良された代替品 (1)

(1)ラインの信号速度は1秒間の電圧遷移回数で、bps (Bits Per Second)単位で表されます。

SN65MLVD206B デバイスは、最高 200Mbps の信号速度で動作するように最適化されたマルチポイント低電圧差動信号方式 (M-LVDS) ライン・ドライバおよびレシーバです。このデバイスは、標準の SOIC フットプリントに堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバを搭載しており、要求の厳しい産業用アプリケーション向きです。バスのピンはESDイベントに対して強化されており、人体モデルおよびIEC接触放電仕様について高いレベルの保護を実現しています。

本デバイスは、差動ドライバと差動レシーバを組み合わせた製品 (トランシーバ) であり、3.3V の単一電源で動作します。このトランシーバは最高 200Mbps の信号速度で動作するように最適化されています。

SN65MLVD206B は類似のデバイスよりも機能拡張されています。改良部分として、ドライバ出力のスルー・レート制御により無終端スタブからの反射を最小化し、シグナル・インテグリティ(信号品質)を強化する機能が挙げられます。フットプリントの定義は同じであるため、簡単なドロップイン交換によりシステム性能のアップグレードが可能です。これらのデバイスは、-40℃~85℃での動作が規定されています。

SN65MLVD206B M-LVDS トランシーバは、TI の幅広い M-LVDS ポートフォリオの一部です。

SN65MLVD206B デバイスは、最高 200Mbps の信号速度で動作するように最適化されたマルチポイント低電圧差動信号方式 (M-LVDS) ライン・ドライバおよびレシーバです。このデバイスは、標準の SOIC フットプリントに堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバを搭載しており、要求の厳しい産業用アプリケーション向きです。バスのピンはESDイベントに対して強化されており、人体モデルおよびIEC接触放電仕様について高いレベルの保護を実現しています。

本デバイスは、差動ドライバと差動レシーバを組み合わせた製品 (トランシーバ) であり、3.3V の単一電源で動作します。このトランシーバは最高 200Mbps の信号速度で動作するように最適化されています。

SN65MLVD206B は類似のデバイスよりも機能拡張されています。改良部分として、ドライバ出力のスルー・レート制御により無終端スタブからの反射を最小化し、シグナル・インテグリティ(信号品質)を強化する機能が挙げられます。フットプリントの定義は同じであるため、簡単なドロップイン交換によりシステム性能のアップグレードが可能です。これらのデバイスは、-40℃~85℃での動作が規定されています。

SN65MLVD206B M-LVDS トランシーバは、TI の幅広い M-LVDS ポートフォリオの一部です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65MLVD206B IEC ESD 保護機能を備えたマルチポイント LVDS ライン・ドライバ / レシーバ (トランシーバ) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 7月 2日
アプリケーション・ノート An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C) PDF | HTML 2023年 6月 22日
アプリケーション・ノート Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners 2019年 6月 29日
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? 2018年 8月 6日
技術記事 Why should you care about the noise immunity of MLVDS drivers and receivers? PDF | HTML 2017年 7月 26日
アプリケーション・ノート SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) 2001年 11月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MLVD20XBEVM — SN65MLVD203B and SN65MLVD204B full-duplex and half-duplex multipoint LVDS (M-LVDS) evaluation module

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

MLVD20XEVM — M-LVDS 評価モジュール

この評価基板は、M-LVDS トランシーバである SN65MLVD203B と SN65MLVD204B 向けです。
SN65MLVD203B は全二重トランシーバ、SN65MLVD204B は半二重トランシーバです。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ